(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,680円
税込単価
1,848円

【特長】・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ:
    標準タイプ
  • 二面幅寸法(mm):
    2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4984798103418
  • トラスココード:
    811-6060
  • 質量(g):
    120.000
  • 材質1:
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)・ホルダー:PP(ポリプロピレン)
  • セット内容(mm):
    1.5・2・2.5・3・4・5・6
  • セット内容(本):
    7

型番

008-156D 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

008-156D

1個

1,680( 1,848円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
・ドアホルダーはレンチとホルダーの抵抗が無く、出し入れが楽です。
・使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセットの型番008-156Dのページです。
型番008-156Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット

六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット

    六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット

    六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット

      六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

      六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

        六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

        六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

          ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセット

          ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセット

            ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

            ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

              六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

              六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

                T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

                T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

                  エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

                  エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

                    メーカー エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト
                    通常価格 1,680円 1,040円 3,410円 60円 1,930円 5,138円 2,660円 2,260円 1,480円
                    通常出荷日 8日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   6日目~   9日目   1日目~   1日目  
                    種類 六角棒L形レンチ - - - - - 六角棒L形レンチ - -
                    先端タイプ 標準タイプ - - - 標準タイプ - 標準タイプ - -
                    二面幅寸法(mm) 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 - - - - - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - -
                    単品・セット区分 セット品 - - - - - セット品 - -
                    JANコード 4984798103418 - - - - - 4984798103005 - -

                    六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました