(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,660円
税込単価
2,926円

【特長】・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

008-1

1個

2,660( 2,926円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセットの型番008-1のページです。
型番008-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

    六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

    六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

      エイト 六角棒スパナ セミロング

      エイト 六角棒スパナ セミロング

        六角棒スパナ(両端穴付)六角いじり止め 001-8H

        六角棒スパナ(両端穴付)六角いじり止め 001-8H

          ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセット

          ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセット

            エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

            エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

              T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

              T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

                六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット

                六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット

                  メーカー エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト
                  通常価格 2,660円 60円 1,112円 624円 1,930円 1,480円 2,260円 1,680円
                  通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目  
                  種類 六角棒L形レンチ - - 六角棒L形レンチ - - - 六角棒L形レンチ
                  先端タイプ 標準タイプ - - 六角いじり止め 標準タイプ - - 標準タイプ
                  二面幅寸法(mm) 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - - - - - - 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5
                  単品・セット区分 セット品 - - 単品 - - - セット品
                  JANコード 4984798103005 - - - - - - 4984798103418

                  六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました