(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo666(564型用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo666(564型用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,479円
税込単価
17,027円

【特長】・ダーレー独自の安全防護装置、刃の昇降に併せ回転します。【用途】・ペー...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ペーパーカッタープロテクター
  • 適合機種:
    564型用
  • JANコード:
    4007885239965
  • トラスココード:
    853-4057
  • 質量(g):
    400
  • 材質1:
    ABS樹脂

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00666

1個

15,479( 17,027円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダーレー独自の安全防護装置、刃の昇降に併せ回転します。
【用途】
・ペーパーカッター564型専用プロテクターに。
・ロータリー式の安全防護装置に。
【商品仕様】
・ペーパーカッタープロテクターNo666(564型用)
・JANコード:4007885239965
・トラスココード:853-4057
・質量:400g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo666(564型用)の型番00666のページです。
型番00666に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo666(564型用)

ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo666(564型用)

    ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo661(565型用)

    ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo661(565型用)

      ダーレー ペーパーカッター 533型

      ダーレー ペーパーカッター 533型

        強力裁断機 MC-4205

        強力裁断機 MC-4205

          ダーレー ペーパーカッター 565型

          ダーレー ペーパーカッター 565型

            MAITZ 4315/4215/4205用専用台

            MAITZ 4315/4215/4205用専用台

              ギロチンカッター

              ギロチンカッター

                ダーレー ペーパーカッター 534型

                ダーレー ペーパーカッター 534型

                  ペーパーカッター 567型

                  ペーパーカッター 567型

                    ペーパー裁断機

                    ペーパー裁断機

                      ペーパーカッター 561型

                      ペーパーカッター 561型

                        ダーレー ペーパーカッター 564型

                        ダーレー ペーパーカッター 564型

                          ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用

                          ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用

                            メーカー ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) MAITZ(マイツコーポレーション) ダーレ(DAHLE) MAITZ(マイツコーポレーション) アズワン ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) オープン工業 ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE)
                            通常価格 15,479円 19,764円 21,016円 212,142円 92,570円 29,367円 19,314円 23,709円 37,217円 14,664円 16,767円 114,875円 34,962円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   5日目   4日目  
                            その他 オプション オプション - - - オプション - - - - - - オプション
                            詳細タイプ ペーパーカッタープロテクター ペーパーカッタープロテクター - - - - - - - - - - ペーパーカッター替刃(上下セット)
                            適合機種 564型用 565型用 - - - - - - - - - - 565型用
                            JANコード 4007885239965 - 4007885234205 - 4007885234847 - - 4007885234229 - - - 4007885238746 4983994015655
                            トラスココード 853-4057 853-4056 853-4047 - 853-4053 - - 853-4048 - - - 853-4052 853-4061

                            ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo666(564型用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました