(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダーレー ペーパーカッター 534型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダーレー ペーパーカッター 534型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,728円
税込単価
30,501円

【特長】・ペーパーカッター534型は円弧状でデッドブレードを採用した、コストパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    裁断機
  • 最大対応用紙サイズ:
    A3
  • 裁断幅(mm):
    460(最大)
  • 適合替刃:
    01534
  • JANコード:
    4007885234229
  • トラスココード:
    853-4048
  • 質量(g):
    3400.0
  • 材質1:
    本体:金属
  • 全長×奥行×高さ(mm):
    300×700×85
  • 裁断厚(mm):
    1.5

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00534

1個

27,728( 30,501円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペーパーカッター534型は円弧状でデッドブレードを採用した、コストパフォーマンスに恵まれたA3サイズ対応の押切りタイプ です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダーレー ペーパーカッター 534型の型番00534のページです。
型番00534に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダーレー ペーパーカッター 534型

ダーレー ペーパーカッター 534型

    ダーレー ペーパーカッター 533型

    ダーレー ペーパーカッター 533型

      ペーパーカッター 867型

      ペーパーカッター 867型

        サークルカッター (丸刃カッター)

        サークルカッター (丸刃カッター)

          ペーパーカッター 561型

          ペーパーカッター 561型

            ダーレー ペーパーカッター 564型

            ダーレー ペーパーカッター 564型

              ディスクカッター DC-250

              ディスクカッター DC-250

                ダーレー ペーパーカッター 565型

                ダーレー ペーパーカッター 565型

                  ギロチンカッター

                  ギロチンカッター

                    ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

                    ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

                      ペーパーカッター 567型

                      ペーパーカッター 567型

                        ローラーカッター EA762EB-51

                        ローラーカッター EA762EB-51

                          プレミアムローラーカッター

                          プレミアムローラーカッター

                            メーカー ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) アズワン ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) カール事務器 ダーレ(DAHLE) アズワン カール事務器 ダーレ(DAHLE) エスコ ダーレ(DAHLE)
                            通常価格 27,728円 24,531円 10,934円 15,310円 16,767円 114,875円 24,639円 92,570円 19,314円 19,799円 37,217円 33,000円 18,783円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ 裁断機 裁断機 裁断機 ディスクカッター - 裁断機 ディスクカッター 裁断機 裁断機 ディスクカッター - - -
                            最大対応用紙サイズ A3 A4 - その他 - A4 その他 B4 その他 A3 - - -
                            裁断幅(mm) 460(最大) 340(最大) - - - 360(最大) - 390(最大) - - - - -
                            適合替刃 01534 01533 - - - 01564 - 01565 - - - - -
                            JANコード 4007885234229 4007885234205 - - - 4007885238746 - 4007885234847 - - - - -

                            ダーレー ペーパーカッター 534型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました