(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素コート鏡艶(ミラーシャイン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00352
フッ素コート鏡艶(ミラーシャイン) ソフト99 フッソコートカガミツヤ(ミラーシャイン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,817円
税込単価
1,999円

【特長】・付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ・ふき取...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    250
  • 質量(g):
    370.000
 
カタログを表示

00352 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応車体色
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00352

ダークカラー
4975759003526
793-7865
成分:ふっ素樹脂、フッ素オイル

2個

1,817( 1,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ
・ふき取り不要のスピードコーティング
・撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します
・施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます
・石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ
【用途】
・自動車ボディーの保護、つや出し用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素コート鏡艶(ミラーシャイン)の型番00352のページです。
型番00352に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッ素コート鏡艶(ミラーシャイン)

フッ素コート鏡艶(ミラーシャイン)

    スムースエッグ

    スムースエッグ

      ピカール カートリートメント 4L

      ピカール カートリートメント 4L

        LIGHT ONE(ライトワン)

        LIGHT ONE(ライトワン)

          プロスペックナノハード

          プロスペックナノハード

            ピカール ブライターシュット 400ml

            ピカール ブライターシュット 400ml

              プロスペックナノハードクリアー

              プロスペックナノハードクリアー

                白ボール印ベルトワックス

                白ボール印ベルトワックス

                  スプレーベルトワックス

                  スプレーベルトワックス

                    ブラックパーツワン

                    ブラックパーツワン

                      紙めくり リング型 メクリン 20個入り S・M ミックス メク-501

                      紙めくり リング型 メクリン 20個入り S・M ミックス メク-501

                        スワンボードン#20 No.13 穴有 プラアリ

                        スワンボードン#20 No.13 穴有 プラアリ

                          メーカー ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション 日本磨料工業 ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション 日本磨料工業 ソフト99コーポレーション 大澤ワックス 大澤ワックス ソフト99コーポレーション コクヨ シモジマ
                          通常価格 1,817円 2,743円 1,460円 1,514円 1,132円 1,460円 1,084円 998円 1,343円 1,420円 999円 448円
                          通常出荷日 1日目   6日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   3日目   1日目   5日目   6日目  
                          容量(ml) 250 - - 50(ベースクリーナー)/8(ハードトップコート) 8 - 8 - - 40(クリーナー)/8(コート剤) - -
                          質量(g) 370.000 - - 157.000 33.000 - 33.000 - - 145.000 - -

                          フッ素コート鏡艶(ミラーシャイン)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          00351
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          適応車体色 JANコード トラスココード 材質1

                          1,817円

                          ( 1,999円 )
                          2個 あり

                          1日目

                          ライトカラー4975759003519793-7857成分:ケイ素樹脂、フッ素オイル

                          ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました