(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストBOX18型(エコ)  グレー

型番:00351
ダストBOX18型(エコ) グレー ダストボックスホンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,442円
税込単価
8,186円

【特長】・再生材料を使用したエコマーク認定商品です。公共施設やご家庭で幅広くお...

詳細情報を確認する

Loading...

【商品仕様】
・再生材料を使用したエコマーク認定商品です。公共施設やご家庭で幅広くお使いいただけます
・公共施設やご家庭で幅広くお使いいただけます

商品情報を表示

00351 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
用途
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
適合フタ
幅(mm)
耐熱温度
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00351

ゴミ箱
86
ゴミ箱
グレー
4973221003517
478-6866
2896.000
ポリプロピレン(PP)
445
470
675
00352
-
-10℃~120℃
1個
10

1個

7,442( 8,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生材料を使用したエコマーク認定商品です。公共施設やご家庭で幅広くお使いいただけます。
【用途】
・ゴミ箱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダストBOX18型(エコ) グレーの型番00351のページです。
型番00351に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダストBOX18型(エコ)  グレー

ダストBOX18型(エコ) グレー

    ダストボックスフタ

    ダストボックスフタ

      シャン475エコ ライトブルー

      シャン475エコ ライトブルー

        シャン360エコ

        シャン360エコ

          シャン132エコ

          シャン132エコ

            スタンディングカート(本体) 小

            スタンディングカート(本体) 小

              スタンディングカート(本体) 大

              スタンディングカート(本体) 大

                メーカー 新輝合成 新輝合成 テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                通常価格 2,698円 1,052円 5,399円 4,536円 7,564円 21,853円 24,919円
                通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目~  

                ダストBOX18型(エコ) グレーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                00353
                00355
                00359
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?商品タイプ 容量
                (L)
                用途 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm) 適合フタ 幅(mm) 耐熱温度 内容量

                5,799円

                ( 6,379円 )
                1個 あり

                1日目

                10ゴミ箱65ゴミ箱グレー4973221003531478-68822131.000ポリプロピレン(PP)41042560000354--10℃~120℃1個

                4,238円

                ( 4,662円 )
                1個 あり

                1日目

                10ゴミ箱48ゴミ箱グレー4973221003555478-69041673.000ポリプロピレン(PP)38039052000356--10℃~120℃1個

                2,698円

                ( 2,968円 )
                1個 あり

                4日目

                --26-グレー4973221003593779-05541115.000ポリプロピレン(PP)31032542500360325--

                ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました