(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSシリコーンスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:006
HSシリコーンスプレー HSシリコーンスプレー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
574円 486円
税込単価
631円 535円

【特長】・あらゆる素材に使用できる万能スプレーで、少量のスプレーで高い潤滑・離...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 容量(ml):
    420
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイル、石油系溶剤、LPG

Loading...

商品情報を表示

006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006

4960833006005
345.000
868-1905

30個

574円

486

( 535円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる素材に使用できる万能スプレーで、少量のスプレーで高い潤滑・離型・艶出・防錆効果が得られます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HSシリコーンスプレーの型番006のページです。
型番006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSシリコーンスプレー

HSシリコーンスプレー

    HSシリコーンスプレードライ

    HSシリコーンスプレードライ

      ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

      ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

        FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

        FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

          リチウムグリース No.1415

          リチウムグリース No.1415

            ハンディグリーススプレー

            ハンディグリーススプレー

              二硫化モリブデングリーススプレー

              二硫化モリブデングリーススプレー

                BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

                BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

                  FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

                  FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

                    長期潤滑グリス チェーンルブ

                    長期潤滑グリス チェーンルブ

                      ソフトグリーススプレー

                      ソフトグリーススプレー

                        東レ ペルガンZスプレー 300ML

                        東レ ペルガンZスプレー 300ML

                          チェーングリース NX512

                          チェーングリース NX512

                            メーカー エーゼット エーゼット 呉工業 ファインケミカルジャパン 呉工業 エーゼット エーゼット スガイケミー ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東レ・ダウコーニング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 574円 521円 893円 1,619円 750円 896円 705円 4,940円 1,457円 1,623円 810円 4,559円 1,010円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   6日目   2日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   2日目   4日目   2日目  
                            種類 スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー - - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            耐水性 × - - × - × - × - ×
                            耐熱性 × - - × - × - × - × -
                            耐食性 × - - × - × - × - × ×
                            耐アルカリ性 × - - × - × - × × - × ×

                            HSシリコーンスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            003
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            643円

                            ( 707円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4960833003004355.000868-1902

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました