(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スムス手袋 マチなし 12双

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スムス手袋 マチなし 12双【12個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,214円 ~ 1,232円  特別価格 
税込価格
1,335円 ~ 1,355円  特別価格 

【特長】・綿素材の手袋で吸水性に優れています。【用途】・軽作業、検品作業。

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 材質1:
    綿100%
  • マチ:
    なし

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

スムス手袋 マチなし 12双 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4906554273036
823-0084
19
23
8
210.000

10パック

12個入り

1,232円

1,159

( 1,275円 )

1日目

LL
4906554273043
823-0085
20
23.5
8.5
220

10パック

12個入り

1,232円

1,159

( 1,275円 )

1日目

M
4906554273029
823-0083
18
22.5
7.5
195.000

10パック

12個入り

1,214円

1,167

( 1,284円 )

1日目

S
4906554273012
854-8281
16
21
7.2
185.000

10パック

12個入り

1,232円

1,159

( 1,275円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿素材の手袋で吸水性に優れています。
【用途】
・軽作業、検品作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スムス手袋 マチなし 12双

スムス手袋 マチなし 12双

    スムス手袋純綿スムス マチ付

    スムス手袋純綿スムス マチ付

      川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

      川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

        スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)

        スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)

          食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

          食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

            ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

            ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

              スムス手袋(マチなし・12双入)

              スムス手袋(マチなし・12双入)

                ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

                ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

                  精密作業手袋 指先コーティング

                  精密作業手袋 指先コーティング

                    精密作業手袋 手のひらコーティング

                    精密作業手袋 手のひらコーティング

                      防じん手袋 ショート(マチなし)

                      防じん手袋 ショート(マチなし)

                        スムス手袋(マチ付・12双入)

                        スムス手袋(マチ付・12双入)

                          ドライブ手袋(マチ付・12双入)

                          ドライブ手袋(マチ付・12双入)

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 勝星産業 ウインセス ウインセス ユニワールド ウインセス ミスミ ミスミ ウインセス ユニワールド ウインセス
                            通常価格 1,214円 1,951円 387円 604円 4,081円 3,518円 962円 2,300円 1,301円 1,389円 9,499円 1,413円 3,047円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.5 0.5 0.5 - - - - - - - - - -
                            材質1 綿100% 綿100% 綿100% - - - - - - - - - -
                            マチ なし あり - - - - - - - - - - -

                            スムス手袋 マチなし 12双のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました