(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:001-1510D
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット ロッカクボウレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,730円
税込単価
1,903円

【特長】・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製...

詳細情報を確認する

型番

001-1510D 解除

Loading...

商品情報を表示

001-1510D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
先端タイプ
二面幅寸法(mm)
単品・セット区分
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
セット内容(mm)
セット内容(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

001-1510D

六角棒L形レンチ
標準タイプ
1.5 ~ 10
セット品
4984798102466
811-6020
284
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)・ホルダー:PP(ポリプロピレン)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
9

1個

1,730( 1,903円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
・ドアホルダーはレンチとホルダーの抵抗が無く、出し入れが楽です。
・使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセットの型番001-1510Dのページです。
型番001-1510Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット

    六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット

    六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット

      六角棒スパナ RS-7D・RS-9D

      六角棒スパナ RS-7D・RS-9D

        六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

        六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

          六角棒スパナ(13本セット・インチサイズ) RS-13ZD

          六角棒スパナ(13本セット・インチサイズ) RS-13ZD

            六角棒スパナ(テーパーヘッド・スタンダード) TS-7SD・TS-9D

            六角棒スパナ(テーパーヘッド・スタンダード) TS-7SD・TS-9D

              六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

              六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                  六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                  六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                    エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mm

                    エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mm

                      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

                      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

                        ロングボールポイント六角棒レンチセット

                        ロングボールポイント六角棒レンチセット

                          六角棒スパナ TEL-S9ZD

                          六角棒スパナ TEL-S9ZD

                            メーカー エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト 旭金属工業 エイト
                            通常価格 1,040円 1,680円 2,350円 7,003円 6,000円 5,530円 4,874円 5,138円 3,410円 5,206円 5,709円 6,666円 9,523円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   6日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            001-156D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 先端タイプ 二面幅寸法
                            (mm)
                            単品・セット区分 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 セット内容(mm) セット内容(本)

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            六角棒L形レンチ標準タイプ1.5 ~ 6セット品4984798102435811-602193.5レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)・ホルダー:PP(ポリプロピレン)1.5、2、2.5、3、4、5、67

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました