(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシゲーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0020
デシゲーター デシケーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,751円
税込単価
52,526円

【特長】・湿気を妨げる為に用いる容器です。・ドライユニットは付属していません。...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    塩ビ(PVC)、ポリスチレン(PS)、ABS等

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • シリカゲルは、付属しません。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

商品情報を表示

0020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
棚板数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0020

デシケーター
2850.000
168-5698
365
326
4947592000208
-
2

1個

47,751( 52,526円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿気を妨げる為に用いる容器です。
・ドライユニットは付属していません。
【用途】
・出来るだけ乾燥状態にて保管するのが目的の容器。

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • シリカゲルは、付属しません。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デシゲーターの型番0020のページです。
型番0020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシゲーター

デシゲーター

    オートドライ付デシケーター

    オートドライ付デシケーター

      UVオートドライデシケーター

      UVオートドライデシケーター

        デシケーター 顕微鏡レンズ用 UDE

        デシケーター 顕微鏡レンズ用 UDE

          大型アクリルデシケーター

          大型アクリルデシケーター

            湿度インジケーターカード

            湿度インジケーターカード

              ミニ真空容器

              ミニ真空容器

                オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

                オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

                  ヘビーデシケーターオートドライ

                  ヘビーデシケーターオートドライ

                    アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

                    アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

                      防塵型シリカゲル(乾燥剤)

                      防塵型シリカゲル(乾燥剤)

                        除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

                        除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

                          メーカー 瑞穂化成工業 新光化成 アズワン アズワン 新光化成 アズワン アズワン アズワン アズワン サンプラテック アズワン サンプラテック
                          通常価格 38,549円 42,002円 61,391円 15,618円 134,373円 13,688円 18,479円 48,479円 263,195円 185,546円 14,700円 32,500円
                          通常出荷日 9日目   4日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   9日目  
                          材質1 塩ビ(PVC)、ポリスチレン(PS)、ABS等 - - - - - - - - - - -

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0010
                          0021
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          商品タイプ 質量(g) トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) JANコード 棚板数(枚)

                          38,549円

                          ( 42,404円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          デシケーター3824.000168-58573655104947592000109-4

                          40,776円

                          ( 44,854円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          デシケーター2850.000168-56723653264947592000215黒色2

                          除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました