(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:000907
看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付 アンゼンクッション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
767円
税込単価
844円

【特長】・看板の枠を養生します。・角部分のカッティングで、看板の角にもスッキリ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    220.000
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン
  • 長さ(mm):
    1700
  • 幅(mm):
    10~40

Loading...

商品情報を表示

000907 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

000907

4560260211517
854-7693

1個

767( 844円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・看板の枠を養生します。
・角部分のカッティングで、看板の角にもスッキリ、ぴったりフィットします。
・ジョイント部を切り取りしているので看板の開閉を妨げません。
・一組につき押さえクリップ3個付き。看板枠に食い込むように装着できて、はずれにくいです。
・ポリエチレン100%です。フロンガスは一切使用していません。
【用途】
・看板の養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付の型番000907のページです。
型番000907に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付

看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付

    角あて緩衝材

    角あて緩衝材

      枠養生材 キャッチカバー

      枠養生材 キャッチカバー

        ボーダークッション

        ボーダークッション

          ピッたし看板

          ピッたし看板

            スムーザー

            スムーザー

              スムーザーコーナー

              スムーザーコーナー

                ピッたし看板 アタッチメント

                ピッたし看板 アタッチメント

                  柱養生材 まんまるガード

                  柱養生材 まんまるガード

                    マルチ養生カバー

                    マルチ養生カバー

                      光 L型プロテクター1000mm

                      光 L型プロテクター1000mm

                        タイヤストッパー

                        タイヤストッパー

                          ネオガード(スリム看板サイズ用)

                          ネオガード(スリム看板サイズ用)

                            メーカー 日大工業 トラスコ中山 日大工業 エムエフ エムエフ 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 エムエフ 日大工業 トラスコ中山 スリーエッチ 仙台銘板
                            通常価格 767円 1,009円 18,174円 1,060円 330円 4,390円 2,460円 246円 18,249円 1,210円 5,280円 1,814円 1,871円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            質量(g) 220.000 - 7000.0 - - - - - - - - - -
                            材質1 発泡ポリエチレン - 発泡ポリエチレン - - - - - 発泡ポリエチレン - - - -
                            長さ(mm) 1700 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 10~40 - 50 - - - - - - - - - -

                            看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            000908
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            767円

                            ( 844円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー4560260211524854-7694

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました