(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
457円
税込単価
503円

【特長】・プロファイル加工品は凹凸面で吸収するため吸収力がより高くなります・簡...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    50
  • トラスココード:
    134-4296
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    ウレタン
  • 長さ(m):
    0.5
  • 幅(m):
    0.5

型番

000870 解除

この商品は80個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

ホワイト厚さ(mm)50
トラスココード134-4296質量(g)5000.0
材質1ウレタン長さ(m)0.5
幅(m)0.5 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

000870

80個

457( 503円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロファイル加工品は凹凸面で吸収するため吸収力がより高くなります
・簡単にカットできますので必要な分だけご利用いただけます
【用途】
・コンクリート基礎に浮いた水や、スラブにたまった雨水などの除去にご使用下さい
・水たまりの吸水に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白の型番000870のページです。
型番000870に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白

ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白

    ジュライト

    ジュライト

      ブラックターフ フラット

      ブラックターフ フラット

        ネオペイブレックス

        ネオペイブレックス

          3.0mm 吸着養生シート

          3.0mm 吸着養生シート

            日除けカーテン ポリエチレン製

            日除けカーテン ポリエチレン製

              養生プラダン(ダンプラ)

              養生プラダン(ダンプラ)

                床養生材 ピッタリガード

                床養生材 ピッタリガード

                  1.0x 50m/1.0mm 床面養生シート(エンボス)

                  1.0x 50m/1.0mm 床面養生シート(エンボス)

                    床養生ボード(20枚)

                    床養生ボード(20枚)

                      1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

                      1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

                        パンチカーペット

                        パンチカーペット

                          0.08mm 床面養生シート(2巻)

                          0.08mm 床面養生シート(2巻)

                            メーカー 日大工業 エムエフ エムエフ 仙台銘板 エスコ 日大工業 アイリスオーヤマ 日大工業 エスコ エスコ エスコ エムエフ エスコ
                            通常価格 457円 18,060円 10,707円 17,610円 5,003円 2,786円 250円 22,945円 3,190円 19,630円 11,220円 29,047円 10,090円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目~   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能
                            ホワイト - - ブラック - ホワイト - ブルー - その他 ブルー - ブルー
                            厚さ(mm) 50 - - 15 - - 4 3 約1 - 0.03 - 0.08
                            トラスココード 134-4296 - - - - 758-4601 - 438-7490 - - - - -
                            質量(g) 5000.0 - - - - 1700.0 - 20000.0 - - - - -
                            材質1 ウレタン - - - - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - - - -

                            ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト