(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワニ印 疲労軽減マット 足ラク~ン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:000582
ワニ印 疲労軽減マット 足ラク~ン オクナイヨウマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,347円
税込単価
8,082円

【特長】・床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。・カット面を斜めにし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • すべての方に効果があることを保証するものではありません。効果の感じ方には個人差があります。

Loading...

 
カタログを表示

000582 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

000582

4560260216567
792-4321
700.0
エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)特殊配合
525

1個

7,347( 8,082円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。
・カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。
・保温性により床面から伝わる冷えを和らげます。
・汚れたら丸洗いができます。
・厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
【用途】
・工場・物流倉庫での立ち作業、売店や飲食店のレジ、理美容院、厨房、ご自宅のキッチンなどでの立ち仕事に。

(i)ご注意

  • すべての方に効果があることを保証するものではありません。効果の感じ方には個人差があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワニ印 疲労軽減マット 足ラク~ン の型番000582のページです。
型番000582に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワニ印 疲労軽減マット 足ラク~ン

ワニ印 疲労軽減マット 足ラク~ン

    HC粘着マット 600mm×1200mm

    HC粘着マット 600mm×1200mm

      粘着クリーンマット 600mm×900mm

      粘着クリーンマット 600mm×900mm

        スティッキーマット

        スティッキーマット

          粘着クリーンマット 10・20シート入り

          粘着クリーンマット 10・20シート入り

            コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット Wランナー 赤

            コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット Wランナー 赤

              消毒マット(裏地付)

              消毒マット(裏地付)

                ケアソフト クッション

                ケアソフト クッション

                  スーパーダスピット(除塵・樹脂マット)

                  スーパーダスピット(除塵・樹脂マット)

                    マイクロクリーンエコマット 弱粘着タイプ

                    マイクロクリーンエコマット 弱粘着タイプ

                      ECO吸水マット(グレー・裏地付)

                      ECO吸水マット(グレー・裏地付)

                        3M™ エントラップ™マット スタンダード・アンバック

                        3M™ エントラップ™マット スタンダード・アンバック

                          プロブラシマット(泥抜き穴あり)

                          プロブラシマット(泥抜き穴あり)

                            メーカー 日大工業 橋本クロス トラスコ中山 ブラストン トラスコ中山 山崎産業 山崎産業 山崎産業 テラモト メドライン 山崎産業 スリーエムジャパン トラスコ中山
                            通常価格 7,347円 17,000円 16,875円 2,353円 18,648円 23,915円 5,590円 10,369円 13,566円 13,845円 13,391円 8,619円 10,825円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 疲労軽減マット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット 吸油・吸水マット - 疲労軽減マット エントランスマット クリーンマット 吸油・吸水マット 玄関マット 玄関マット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 16 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 650 - - - - - - - - - - - -

                            ワニ印 疲労軽減マット 足ラク~ン のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            000581
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 長さ(mm)

                            12,273円

                            ( 13,500円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4560260216550792-43131500.0EVA特殊配合1050

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました