(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00020350
THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組 ホットメルトセッチャクガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
224円
税込単価
246円

【特長】・使いやすく凸凹面にも接着できます。【用途】・木材、紙、皮革、布地の接...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。
  • 接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。

Loading...

商品情報を表示

00020350 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
径(mm)
色詳細
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00020350

ピンク
105-9837
4976463203509
64
エチレン・酢酸ビニル
合成樹脂
パラフィン
-
-
-

1個

224( 246円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすく凸凹面にも接着できます。
【用途】
・木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
【商品仕様】
・ビニール袋入
・袋入り
・JANコード:4976463203509
・トラスココード:105-9837
・質量:64g
【材質/仕上】
・エチレン・酢酸ビニル
・合成樹脂
・パラフィン
【セット内容/付属品】
・12本組

(i)ご注意

  • 接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。
  • 接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組の型番00020350のページです。
型番00020350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組

THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組

    THREEAXIS グルースティック ホワイト 12本組

    THREEAXIS グルースティック ホワイト 12本組

      THREEAXIS グルースティック レッド 12本組

      THREEAXIS グルースティック レッド 12本組

        THREEAXIS グルースティック イエロー12本組

        THREEAXIS グルースティック イエロー12本組

          THREEAXIS グルースティック ブラウン 12本組

          THREEAXIS グルースティック ブラウン 12本組

            THREEAXIS グルースティック ブラック 12本組

            THREEAXIS グルースティック ブラック 12本組

              THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組

              THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組

                THREEAXIS グルースティック 銀ラメ 12本組

                THREEAXIS グルースティック 銀ラメ 12本組

                  THREEAXIS グルースティック 12本組

                  THREEAXIS グルースティック 12本組

                    ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入

                    ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入

                      THREEAXIS グルースティックマット シリコンゴム製

                      THREEAXIS グルースティックマット シリコンゴム製

                        THREEAXIS セミロンググルースティック 半透明 20本組

                        THREEAXIS セミロンググルースティック 半透明 20本組

                          ボンドガン用スティック ロングサイズ

                          ボンドガン用スティック ロングサイズ

                            メーカー イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス 三商 イチネンアクセス イチネンアクセス SK-11
                            通常価格 224円 312円 311円 311円 224円 312円 237円 237円 237円 350円 1,034円 714円 1,916円
                            通常出荷日 2日目~   5日目   7日目   1日目   7日目   1日目   2日目   7日目   1日目~   2日目   7日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤

                            THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20340
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 径(mm) 色詳細 長さ(mm)

                            329円

                            ( 362円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            その他102-5062497646320340060EVA樹脂--約7.5半透明100

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました