(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

出隅保護材 かどっこガード50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

出隅保護材 かどっこガード50

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,371円 ~ 2,000円
税込価格
1,508円 ~ 2,200円

【特長】・コーナー・壁・柱など、よくぶつかる箇所の角を美しく保護します・室内の...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    600.000
  • 材質1:
    軟質塩ビ
  • 厚さ(mm):
    4
  • 幅(mm):
    50

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン
4560260217526
857-0460
1

1個

1,371( 1,508円 )

4日目

ブラウン
4560260217540
857-0462
1.5

1個

2,000( 2,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナー・壁・柱など、よくぶつかる箇所の角を美しく保護します
・室内の角のクロスが破れた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決します
・ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色を揃えました(ゴムやスポンジより硬い素材です)
・室外にもご使用いただけます
・取り付けには材質にあった接着剤、接着テープをご使用ください
【用途】
・出隅・壁・シャッター廻り・エレベーター廻り・工場内・店舗内等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

出隅保護材 かどっこガード50

出隅保護材 かどっこガード50

    軟質塩ビコーナーガード

    軟質塩ビコーナーガード

      カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

      カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

        EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

        EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

          TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

          TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

            MF すーぱーぐるぐる3 ライトグレー

            MF すーぱーぐるぐる3 ライトグレー

              タイヤストッパー

              タイヤストッパー

                トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

                トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

                  400/900mm クッションガード(クリア/2本)

                  400/900mm クッションガード(クリア/2本)

                    セーフティクッション グレー

                    セーフティクッション グレー

                      ソフトプロテクター 28608シリーズ

                      ソフトプロテクター 28608シリーズ

                        セーフティクッション(コーナー用・溝付)

                        セーフティクッション(コーナー用・溝付)

                          MF コーナーキーパー

                          MF コーナーキーパー

                            メーカー 日大工業 トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山 エムエフ スリーエッチ トーグ安全工業 エスコ 日本緑十字社 アズワン トラスコ中山 エムエフ
                            通常価格 1,371円 1,352円 877円 13,114円 4,411円 1,696円 1,814円 3,144円 1,100円 1,166円 10,675円 1,243円 1,152円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   6日目~   1日目   1日目   4日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目   5日目  
                            質量(g) 600.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 軟質塩ビ - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -

                            出隅保護材 かどっこガード50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました