(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
957円 ~ 1,371円
税込価格
1,053円 ~ 1,508円

【特長】・H鋼のエッチ部分の養生緩衝材です・中空形状の為、衝撃吸収性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    軟質塩ビ
  • 長さ(m):
    1

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
4560260219049
854-7687
390
9~12

4個

957( 1,053円 )

4日目

4560260219018
854-7688
390
9~12

4個

957( 1,053円 )

4日目

グレー
4560260219056
854-7689
540
14~16

4個

1,171( 1,288円 )

4日目

4560260219025
854-7690
540
14~16

4個

1,171( 1,288円 )

4日目

グレー
4560260219063
854-7691
690
17~21

4個

1,371( 1,508円 )

4日目

4560260219032
854-7692
690
17~21

4個

1,318( 1,450円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・H鋼のエッチ部分の養生緩衝材です
・中空形状の為、衝撃吸収性に優れています
・イエローとグレーからお選びいただけます
・軟質塩ビ製のため広げやすく取り付け作業性が良いです
【用途】
・H鋼の養生(シャッター廻り・エレベーター廻り・工場内等)にご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

    トラスコ中山 H鋼ショックレスガード

    トラスコ中山 H鋼ショックレスガード

      H鋼ショックレスガード 屋内・屋外どちらでも利用可能

      H鋼ショックレスガード 屋内・屋外どちらでも利用可能

        ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)

        ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)

          枠養生材UFOワイド ワイドタイプ

          枠養生材UFOワイド ワイドタイプ

            安心クッション はさみこみ型 コーナー用

            安心クッション はさみこみ型 コーナー用

              ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ブラウン 長さ1.7m 40本入り

              ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ブラウン 長さ1.7m 40本入り

                ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ピンク 長さ1.7m 40本入り

                ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ピンク 長さ1.7m 40本入り

                  安心クッション(L字型トラ柄)

                  安心クッション(L字型トラ柄)

                    波型クッション ロール巻

                    波型クッション ロール巻

                      1000mm エッジガード

                      1000mm エッジガード

                        メーカー 日大工業 トラスコ中山 アズワン 日大工業 エムエフ トラスコ中山 日大工業 日大工業 トラスコ中山 カーボーイ エスコ
                        通常価格 957円 1,090円 1,981円 19,553円 2,631円 197円 18,024円 17,859円 1,115円 2,222円 1,770円
                        通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   2日目   1日目~   3日目~   1日目~   当日出荷可能
                        材質1 軟質塩ビ - - 発泡ポリエチレン - - - - - - -
                        長さ(m) 1 - - 1.7 - - - - - - -

                        ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガードのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました