(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレススコップ Y柄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:000123
ステンレススコップ Y柄 キンゾク ジュシジッケンヒツジュヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,980円
税込単価
13,178円

【特長】・頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビに...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    刃先:ステンレス材(SUS304)
  • 板厚(mm):
    1.5

Loading...

商品情報を表示

000123 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
長さ(mm)
幅(mm)
刃先形状
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

000123

スコップ
970
232
丸形
970
4960517000121
1600.0
868-1900
-

1個

11,980( 13,178円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
【用途】
・かき混ぜ、すくう作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレススコップ Y柄の型番000123のページです。
型番000123に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレススコップ Y柄

ステンレススコップ Y柄

    バーキンタスープパドル

    バーキンタスープパドル

      メーカー 浅香工業 バーテック
      通常価格 11,980円 44,910円
      通常出荷日 4日目~   1日目  
      材質1 刃先:ステンレス材(SUS304) -
      板厚(mm) 1.5 -

      ステンレススコップ Y柄のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      002150
      003085
      003580
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      商品タイプ 長さ
      (mm)

      (mm)
      刃先形状 全長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 材質2

      12,606円

      ( 13,867円 )
      1個 あり

      4日目

      その他910180角形91049605170021561400.0868-1901柄:天然木

      12,077円

      ( 13,285円 )
      1個 あり

      11日目

      スコップ1050275スコップ形105049605170030852000.0868-1903柄:天然木

      12,623円

      ( 13,885円 )
      1個 あり

      11日目

      スコップ1080290スコップ形108049605170035802300.0868-1904柄:天然木

      金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました