(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TGK Fine ピペットジーンII FPG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:000122011
TGK Fine ピペットジーンII FPG TGK Fine ピペットジーンII FPG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,919円
税込単価
28,511円

【特長】・本体そのままオートクレーブがかけられます。(121℃、20分)・UV...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロピペット
  • オートクレーブ:
  • フィルター:
    なし
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • チップ別売
  • チップ別売

型番

000122011 解除

Loading...

商品情報を表示

000122011 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
精度(%)
適合チップ
分注範囲(μL)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

000122011

721-6858
~±3.0
000122621
0.1~2

1個

25,919( 28,511円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体そのままオートクレーブがかけられます。(121℃、20分)
・UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。
・メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。
・軽量のため、長時間の使用でも疲れにくくなっています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • チップ別売
  • チップ別売

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TGK Fine ピペットジーンII FPGの型番000122011のページです。
型番000122011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TGK Fine ピペットジーンII FPG

TGK Fine ピペットジーンII FPG

    マルチチャンネルピペット(Nichipet ExII MULTI)

    マルチチャンネルピペット(Nichipet ExII MULTI)

      ニチリョー ニチペットEXⅡ 00-NPX2-5000

      ニチリョー ニチペットEXⅡ 00-NPX2-5000

        ピペットガイ(Pipette-Guy)本体/交換フィルター

        ピペットガイ(Pipette-Guy)本体/交換フィルター

          ニッコー・ハンセン 8チャンネルマイクロピペット

          ニッコー・ハンセン 8チャンネルマイクロピペット

            メーカー 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン ニッコー・ハンセン
            通常価格 25,919円 98,753円 42,000円 3,080円 95,206円
            通常出荷日 5日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ マイクロピペット マイクロピペット - マイクロピペット マイクロピペット
            オートクレーブ - - -
            フィルター なし - - - -
            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - -

            TGK Fine ピペットジーンII FPGのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            000122012
            000122013
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            トラスココード 精度(%) 適合チップ 分注範囲(μL)

            25,919円

            ( 28,511円 )
            1個 あり

            5日目

            721-6866±0.5~±1.00001226220.5~10

            25,919円

            ( 28,511円 )
            1個 あり

            5日目

            721-6874±0.5~±1.0000122623、0001226242~20

            マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました