(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

職人DARWING小町 Tタイプ/Xタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:000-0832
職人DARWING小町 Tタイプ/Xタイプ ショクニンDARWINGコマチ Tタイプ/Xタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,640円 28,801円
税込単価
35,904円 31,681円

S、M、L、それぞれタイプTとタイプXがございます。材質 ポリエステル・ポリウ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    380.000
  • 材質1:
    ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン・綿
  • ウエスト(cm):
    60~80
  • 太もも周囲(cm):
    40~55
  • ヒップ(cm):
    83~95
  • 胸囲(cm):
    73~90

型番

000-0832 解除

Loading...

 
カタログを表示

000-0832 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
タイプ
身長(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

000-0832

L
4518227008328
796-0603
X
162~170
-
70~80

1個

32,640円

28,801

( 31,681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

S、M、L、それぞれタイプTとタイプXがございます。
材質 ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン・綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

職人DARWING小町 Tタイプ/Xタイプの型番000-0832のページです。
型番000-0832に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

職人DARWING小町 Tタイプ/Xタイプ

職人DARWING小町 Tタイプ/Xタイプ

    プロガードライト・メッシュ アルミ L

    プロガードライト・メッシュ アルミ L

      プロガードライト・メッシュ プラ M

      プロガードライト・メッシュ プラ M

        プロガードライト・メッシュ

        プロガードライト・メッシュ

          足首リブ

          足首リブ

            プロスリム・メッシュ プラ M

            プロスリム・メッシュ プラ M

              プロスリム・メッシュ

              プロスリム・メッシュ

                プロスリム・メッシュ アルミ L

                プロスリム・メッシュ アルミ L

                  膝当て ニーパット 2個入り

                  膝当て ニーパット 2個入り

                    プロフィット・メッシュ アルミ S

                    プロフィット・メッシュ アルミ S

                      メーカー ダイヤ工業 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ミドリ安全 東京硝子器械
                      通常価格 32,640円 3,771円 3,771円 3,771円 60,087円 3,403円 3,403円 3,403円 7,833円 3,947円
                      通常出荷日 1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                      質量(g) 380.000 - - - - - - - - -
                      材質1 ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン・綿 - - - - - - - - -
                      ウエスト(cm) 60~80 - - - - - - - - -
                      太もも周囲(cm) 40~55 - - - - - - - - -
                      ヒップ(cm) 83~95 - - - - - - - - -

                      職人DARWING小町 Tタイプ/Xタイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      000-0822
                      000-0823
                      000-0824
                      000-0833
                      000-0834
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ JANコード トラスココード タイプ 身長(cm) ふくらはぎ周り(cm) 股下(cm)

                      32,640円

                      ( 35,904円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      L4518227008229796-0573T162~170-70~80

                      32,640円

                      ( 35,904円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      M4518227008236796-0581T154~162-65~75

                      32,640円

                      ( 35,904円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      S4518227008243796-0590T148~15430~3860~70

                      32,640円

                      ( 35,904円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      M4518227008335796-0611X154~162-65~75

                      32,640円

                      ( 35,904円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      S4518227008342796-0620X148~154-60~70

                      サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました