(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柱養生材 まんまるガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:000009
柱養生材 まんまるガード【40個入り】 アンゼンクッション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,249円
税込単価
20,074円

【特長】・様々な場所を養生できる養生カバーです。・塩ビ製のものに比べて傷がつき...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    発泡ポリエチレン
  • 厚さ(mm):
    10
  • 長さ(m):
    1.7

Loading...

商品情報を表示

000009 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

000009

4571102563664
854-7673
7200.0
約63

1パック

40個入り

18,249( 20,074円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な場所を養生できる養生カバーです。
・塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
・丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
・テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
・ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
【用途】
・柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に
・現場の危険防止に
【材質】
・発泡ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

柱養生材 まんまるガードの型番000009のページです。
型番000009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柱養生材 まんまるガード

柱養生材 まんまるガード

    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

      枠養生材 ショックレスカバー

      枠養生材 ショックレスカバー

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

            安心クッション はさみこみ型 コーナー用

            安心クッション はさみこみ型 コーナー用

              50mmx2m クッションテープ

              50mmx2m クッションテープ

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                    枠養生材 キャッチカバー

                    枠養生材 キャッチカバー

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

                            メーカー 日大工業 カーボーイ 日大工業 カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 エスコ カーボーイ カーボーイ 日大工業 カーボーイ カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 18,249円 280円 19,101円 230円 230円 197円 850円 230円 269円 18,174円 170円 170円 363円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            材質1 発泡ポリエチレン - 発泡ポリエチレン - - - - - - 発泡ポリエチレン - - -
                            厚さ(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 1.7 - 1.7 - - - - - - 1.7 - - -

                            柱養生材 まんまるガードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            000093
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 内径(mm)

                            20,466円

                            ( 22,513円 )

                            40個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4560260211074854-768610000.0約70

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました