(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーストリップブラシ® F825タイプ(耐熱)

バーストリップブラシ® F825タイプ(耐熱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,635円
税込単価
9,499円

【用途】・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!・ポリブチレン...

詳細情報を確認する

型番

F825-1000 PBT2W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
植付(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F825-1000 PBT2W

1000

1個

8,635( 9,499円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!
・ポリブチレンテレフタレート(PBT)
・使用耐熱温度130℃。
・耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途
・食品工場などのドアの隙間対策に
・OA機器などの配線部の目隠しに
・建物間の隙間隠しに
・切削粉などの飛散防止に
・コンベアのスクレーバーに
・製品の搬送ガイドに

 

メリット
・アルミフレームのため、金ノコ等で長手方向の寸法調整が可能です。

 
タイプ型番材質長さ
耐熱F825-500PBT2WPBT 白0.5m
F825-1000PBT2W1m

毛丈:25mm  線径:φ0.2

注意・禁止事項

使用上のご注意
ブラシをご使用になる際は、次のことを特に注意して下さい。

  • 溶接で取付けないでください。
  • 使用耐熱湿度以上になる場所では使用しないでください。
  • 無理に引っ張らないでください。
  • ひっかかりやすい場所では使用しないでください。
  • ブラシを必要以上に押し付けないでください。
  • シャッターの隙間対策には使用しないでください。

F825-1000 PBT2Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バーストリップブラシ® F825タイプ(耐熱)の型番F825-1000 PBT2Wのページです。
型番F825-1000 PBT2Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーストリップブラシ® F825タイプ(耐熱)

バーストリップブラシ® F825タイプ(耐熱)

    バーストリップブラシ® F810タイプ(スタンダード)

    バーストリップブラシ® F810タイプ(スタンダード)

      バーストリップ(R)ブラシ H825タイプ(耐熱)

      バーストリップ(R)ブラシ H825タイプ(耐熱)

        バーストリップブラシ® F980タイプ(スタンダード)

        バーストリップブラシ® F980タイプ(スタンダード)

          バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)

          バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)

            バーストリップブラシ® H950タイプ(帯電防止)

            バーストリップブラシ® H950タイプ(帯電防止)

              機械植竹ブラシ尺一,質量:25g

              機械植竹ブラシ尺一,質量:25g

                竹ブラシ 重慶

                竹ブラシ 重慶

                  ユーティリティブラシ 55066-RE

                  ユーティリティブラシ 55066-RE

                    ユーティリティブラシ 55065-WH

                    ユーティリティブラシ 55065-WH

                      コンデンサーブラシ シングル巻(P.P.S)

                      コンデンサーブラシ シングル巻(P.P.S)

                        メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック トラスコ中山 ハンディ・クラウン ケニス ケニス トラスコ中山
                        通常価格 8,635円 8,185円 4,954円 13,662円 14,673円 19,786円 348円 190円 864円 864円 1,059円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   19日目   1日目   3日目   4日目   4日目   1日目  
                        毛材 その他 ナイロン その他 ポリプロピレン ナイロン 馬毛 豚毛 豚毛 - - その他
                        タイプ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ 竹柄ブラシ 竹柄ブラシ - - ねじりブラシ
                        行数(行) 1 1 1 1 1 1 4 - - - -
                        毛丈(mm) 25 10 25 80 50 50 16 - - - -

                        バーストリップブラシ® F825タイプ(耐熱)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました