(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)

バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,673円
税込単価
16,140円

【用途】・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!・「N-SPR...

詳細情報を確認する

型番

H850-1000 FR2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H850-1000 FR2

1個

14,673( 16,140円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!
・「N-SPREAD(エヌ・スプレッド)」:ナイロン(NY)/難燃材。
・難燃グレード「V-0」。
・燃え広がりにくいため、屋内での隙間対策に。

カタログ

 

H850-1000 FR2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)の型番H850-1000 FR2のページです。
型番H850-1000 FR2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)

バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)

    バーストリップブラシ® F825タイプ(耐熱)

    バーストリップブラシ® F825タイプ(耐熱)

      バーストリップ(R)ブラシ H825タイプ(耐熱)

      バーストリップ(R)ブラシ H825タイプ(耐熱)

        バーストリップブラシ® F810タイプ(スタンダード)

        バーストリップブラシ® F810タイプ(スタンダード)

          バーストリップブラシ® H950タイプ(帯電防止)

          バーストリップブラシ® H950タイプ(帯電防止)

            バーストリップブラシ® F980タイプ(スタンダード)

            バーストリップブラシ® F980タイプ(スタンダード)

              ニューハンドブラシ 55133-YE

              ニューハンドブラシ 55133-YE

                ハンドブラシ“ROKI”

                ハンドブラシ“ROKI”

                  メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック ケニス LESSMANN
                  通常価格 14,673円 8,635円 4,954円 8,185円 19,786円 13,662円 1,165円 1,155円
                  通常出荷日 4日目   6日目   6日目   6日目   19日目   6日目   18日目   1日目  
                  毛材 ナイロン その他 その他 ナイロン 馬毛 ポリプロピレン - ステンレス
                  タイプ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ - チャンネルブラシ
                  行数(行) 1 1 1 1 1 1 - 2
                  植付(mm) 1000 - - - 1000 1000 - 90
                  毛丈(mm) 50 25 25 10 50 80 - 22

                  バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました