(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H825-1000 PBT2W
バーストリップ(R)ブラシ H825タイプ(耐熱) トリツケアダプター

バーストリップ(R)ブラシ H825タイプ(耐熱) H825-1000 PBT2W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,185円
税込単価
9,004円

【用途】・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!・ポリブチレン...

詳細情報を確認する

型番

H825-1000 PBT2W 解除

Loading...

H825-1000 PBT2W の仕様・寸法情報

型番
植付(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H825-1000 PBT2W

1000

1個

8,185( 9,004円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!
・ポリブチレンテレフタレート(PBT)。
・使用耐熱温度130℃。
・耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途
・食品工場などのドアの隙間対策に
・OA機器などの配線部の目隠しに
・建物間の隙間隠しに
・切削粉などの飛散防止に
・コンベアのスクレーバーに
・製品の搬送ガイドに

 

メリット
・アルミフレームのため、金ノコ等で長手方向の寸法調整が可能です。

 
タイプ型番材質長さ
耐熱H825-100PBT2WPBT 白0.1m
H825-100PBT2BPBT 青
H825-500PBT2WPBT 白0.5m
H825-1000PBT2W1m

毛丈:25mm  線径:φ0.2

注意・禁止事項

使用上のご注意
ブラシをご使用になる際は、次のことを特に注意して下さい。

  • 溶接で取付けないでください。
  • 使用耐熱湿度以上になる場所では使用しないでください。
  • 無理に引っ張らないでください。
  • ひっかかりやすい場所では使用しないでください。
  • ブラシを必要以上に押し付けないでください。
  • シャッターの隙間対策には使用しないでください。

H825-1000 PBT2Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バーストリップ(R)ブラシ H825タイプ(耐熱)の型番H825-1000 PBT2Wのページです。
型番H825-1000 PBT2Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーストリップ(R)ブラシ H825タイプ(耐熱)

バーストリップ(R)ブラシ H825タイプ(耐熱)

    バーストリップブラシ® F825タイプ(耐熱)

    バーストリップブラシ® F825タイプ(耐熱)

      バーストリップブラシ® F810タイプ(スタンダード)

      バーストリップブラシ® F810タイプ(スタンダード)

        バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)

        バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)

          バーストリップブラシ® F980タイプ(スタンダード)

          バーストリップブラシ® F980タイプ(スタンダード)

            バーストリップブラシ® H950タイプ(帯電防止)

            バーストリップブラシ® H950タイプ(帯電防止)

              ユーティリティブラシ 55065-WH

              ユーティリティブラシ 55065-WH

                ユーティリティブラシ 55066-RE

                ユーティリティブラシ 55066-RE

                  チャンネルブラシD型鋼線

                  チャンネルブラシD型鋼線

                    メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック ケニス ケニス GISUKE
                    通常価格 4,954円 8,635円 8,185円 14,673円 13,662円 19,786円 864円 864円 1,844円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   19日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    毛材 その他 その他 ナイロン ナイロン ポリプロピレン 馬毛 - - ワイヤー
                    タイプ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ - - チャンネルブラシ
                    行数(行) 1 1 1 1 1 1 - - -
                    毛丈(mm) 25 25 10 50 80 50 - - -

                    バーストリップ(R)ブラシ H825タイプ(耐熱)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    H825-500 PBT2W
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    植付
                    (mm)

                    4,954円

                    ( 5,449円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    500

                    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました