(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉型圧力計(75Φ) 直径75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

密閉型圧力計(75Φ) 直径75mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,113円
税込単価
8,924円

JISB7505−1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計。【特長】・ケースはA...

詳細情報を確認する

型番

W311-241-0MPA 解除

Loading...

製品仕様

密閉型圧力計(75φ) イメージ

密閉型圧力計(75φ) イメージ

密閉型圧力計(75φ)の寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

(単位:mm)

大きさプラスチックケース
dDabhf
75φG3/8B8414387018

製品仕様

形状型番性能圧力レンジ(MPa)主要部材質ケース材質その他
大きさケース形状接続部金属ケースプラスチックケース蒸気用耐熱用耐振用蒸気耐振耐熱耐振動圧形一般用耐食用金属ケースプラスチックケース
一般用耐食用一般用耐食用MHVMVHVK圧力計連成(真空)計ブルドン管ブルドン管
60φA-1/4GW211-111W211-131W211-141W211-1610~0.04
0~0.06
0~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2.5
0~4
0~6
0~10
0~16
0~25
0~40
0~60
0~100
0~160
0~250
0~400
-0.1~0.06
-0.1~0.1
-0.1~0.16
-0.1~0.25
-0.1~0.4
-0.1~0.6
-0.1~1
-0.1~1.6
-0.1~2.5
-0.1~0
C3604BDC2680TW
C2700T
SCM435
ステンレス
りん青銅
ステンレスステンレスAC7A
黒塗装
ABS
黒色
・標凖精度は下記の通りです。
60φ…1.6級
75φ…1.6級
100φ…1.6級
150φ…1.6級
200φ…1.0級
RW211-112W211-132W211-142W211-162
B取付穴1/4GW221-111W221-131W221-141W221-161
RW221-112W221-132W221-142W221-162
D取付金具1/4GW232-111W232-131--
RW232-112W232-132--
取付穴GW233-111W233-131--
RW233-112W233-132--
75φA-3/8GW311-211W311-231W311-241W311-261
RW311-212W311-232W311-242W311-262
B取付穴GW321-211W321-231W321-241W321-261
RW321-212W321-232W321-242W321-262
D取付金具GW332-211W332-231--
RW332-212W332-232--
取付穴GW333-211W333-231--
RW333-212W333-232--
100φA-3/8GW411-211W411-231W411-241W411-261
RW411-212W411-232W411-242W411-262
1/2GW411-311W411-331W411-341W411-361
RW411-312W411-332W411-342W411-362
B取付穴3/8GW421-211W421-231--
RW421-212W421-232--
1/2GW421-311W421-331--
RW421-312W421-332--
D取付金具3/8GW432-211W432-231--
RW432-212W432-232--
1/2GW432-311W432-331--
RW432-312W432-332--
取付穴3/8GW433-211W433-231--
RW433-212W433-232--
1/2GW433-311W433-331--
RW433-312W433-332--
150φA-3/8GW611-211W611-231--
RW611-212W611-232--
1/2GW611-311W611-331--
RW611-312W611-332--
B取付穴3/8GW621-211W621-231--
RW621-212W621-232--
1/2GW621-311W621-331--
RW621-312W621-332--
D取付金具3/8GW632-211W632-231--
RW632-212W632-232--
1/2GW632-311W632-331--
RW632-312W632-332--
取付穴3/8GW633-211W633-231--
RW633-212W633-232--
1/2GW633-311W633-331--
RW633-312W633-332--
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W311-241-0MPA

-0.1~0
838-3621

1個

8,113( 8,924円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JISB7505−1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計。
【特長】
・ケースはABS樹脂製でねじ蓋構造になっている。
【用途】
・流体がエア・油・水のどれにでも使用できます。
・屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉型圧力計(75Φ) 直径75mmの型番W311-241-0MPAのページです。
型番W311-241-0MPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉型圧力計(75Φ) 直径75mm

密閉型圧力計(75Φ) 直径75mm

    一般圧力計(100Φ) 直径100mm

    一般圧力計(100Φ) 直径100mm

      一般圧力計(75Φ) 直径75mm

      一般圧力計(75Φ) 直径75mm

        汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mm

        汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mm

          一般耐振形圧力計(B枠立型・φ75)

          一般耐振形圧力計(B枠立型・φ75)

            AE型圧力計(一般圧力計)

            AE型圧力計(一般圧力計)

              G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)

              G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)

                G3/8"/75mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉)

                G3/8"/75mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉)

                  メーカー 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 TOKO(東洋計器興業) エスコ エスコ
                  通常価格 7,608円 6,484円 5,800円 3,012円 5,400円 2,101円 8,040円 7,270円
                  通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目  
                  商品タイプ 密閉形圧力計 一般圧力計 一般圧力計 汎用圧力計 - 一般圧力計 - -
                  用途 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 - - - -
                  規格 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 - - -
                  材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - - - -
                  精度 1.6級 1.6級 1.6級 2.5±FS - - - -

                  密閉型圧力計(75Φ) 直径75mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                  A
                  該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                  Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                  A
                  校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                  Q 検査済印がありません。
                  A
                  当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  W311-241-0.4MPA
                  W311-241-0.5MPA
                  W311-241-0.6MPA
                  W311-241-1.6MPA
                  W311-241-10MPA
                  W311-241-16MPA
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  圧力レンジ
                  (MPa)
                  トラスココード

                  7,608円

                  ( 8,369円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  0~0.4838-3618

                  7,608円

                  ( 8,369円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  0~0.5838-3619

                  7,608円

                  ( 8,369円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  0~0.6838-3620

                  7,608円

                  ( 8,369円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  0~1.6838-3622

                  8,547円

                  ( 9,402円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  0~10838-3623

                  9,978円

                  ( 10,976円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  0~16838-3624

                  圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました