(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,012円
税込単価
3,313円

JIS7501−1ブルドン管圧力計に準拠した汎用圧力計。【特長】・高品質、高性...

詳細情報を確認する

型番

S-231-0-0.6MPA 解除

Loading...

汎用圧力計(スターゲージ) 60φの寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

(単位:mm)

型番大きさdDD1D3D4bethfnd2
S-23160φG1/4B6380726431271.52514194.5

製品仕様

型番大きさケース形状接続部精度
(±%FS)
圧力レンジ(MPa)外装
圧力計連成(真空)計
S-2160φAG1/4B1.60~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2.5
0~4
0~6
0~10
-0.1~0.1
-0.1~0.16
-0.1~0.25
-0.1~0.4
-0.1~0.6
-0.1~1
-0.1~1.6
-0.1~2.5
-0.1~0
ケース及びカバー
SPC(黒塗装)
S-230D
S-231FD
S-3175φAG3/8B1.6
S-32B
S-41100φAG3/8B1.6
S-42B
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-231-0-0.6MPA

1個

3,012( 3,313円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS7501−1ブルドン管圧力計に準拠した汎用圧力計。
【特長】
・高品質、高性能。
・ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れている。
【用途】
・流体がエア・油・水のどれにでも使用できる。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mmの型番S-231-0-0.6MPAのページです。
型番S-231-0-0.6MPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mm

汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mm

    一般圧力計(100Φ) 直径100mm

    一般圧力計(100Φ) 直径100mm

      一般圧力計(75Φ) 直径75mm

      一般圧力計(75Φ) 直径75mm

        密閉型圧力計(75Φ) 直径75mm

        密閉型圧力計(75Φ) 直径75mm

          密閉形圧力計(100Φ) 直径100mm

          密閉形圧力計(100Φ) 直径100mm

            G 3/8"/ 75mm/0-1.5MPa 圧力計

            G 3/8"/ 75mm/0-1.5MPa 圧力計

              微圧計 AT3/8x75xシリーズ

              微圧計 AT3/8x75xシリーズ

                AE型圧力計(一般圧力計)

                AE型圧力計(一般圧力計)

                  G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)

                  G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)

                    メーカー 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 エスコ アズワン TOKO(東洋計器興業) エスコ
                    通常価格 3,012円 6,484円 5,800円 7,608円 7,799円 3,690円 10,600円 2,101円 8,040円
                    通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                    商品タイプ 汎用圧力計 一般圧力計 一般圧力計 密閉形圧力計 密閉形圧力計 - - 一般圧力計 -
                    圧力レンジ(MPa) 0~0.6 - - - - - - - -
                    用途 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 - - - -
                    規格 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 - - - -
                    材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - - - -

                    汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                    A
                    該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                    Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                    A
                    校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                    Q 検査済印がありません。
                    A
                    当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました