(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GLT-31-0.5MPA
グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm アツリョクケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,995円
税込単価
6,595円

グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm圧力計の決定版【用途】・油...

詳細情報を確認する

型番

GLT-31-0.5MPA 解除

Loading...

グリセリン入り圧力計(汎用品) 75φの仕様

グリセリン入り圧力計(汎用品) 75φ イメージ

グリセリン入り圧力計(汎用品) 75φ イメージ

グリセリン入り圧力計(汎用品) 75φの寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

(単位:mm)

型番大きさdDabhf
GLT-3175φG3/8B8210316615

製品仕様

型番形状精度圧力レンジ
(MPa)
諸仕樣
一般用耐食用大きさケース形状接続部±%FS
GLT-11GLT-11-S50φA1/4G2.50~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2.5
0~4
0~6
0~10
0~16
0~25
0~40
0~60
-0.1~0
主材料

・一般用
株…C3604BD
ブルドン管…C2300
C2680TW
C5191T

・耐食用
株…ステンレス
ブルドン管…ステンレス

・ケース
SUS-304

・使用温度
-5℃~50℃
GLT-117GLT-117-SR2.5
GLT-13-D41/4G2.5
GLT-137-R2.5
GLT-21GLT-21-S60φA1/4G1.6
GLT-217GLT-217-SR1.6
GLT-213GLT-213-S3/8G1.6
GLT-218GLT-218-SR1.6
GLT-23-60φD41/4G1.6
GLT-237-R1.6
GLT-233-3/8G1.6
GLT-238-R1.6
GLT-312GLT-312-S75φA1/4G1.6
GLT-317GLT-317-SR1.6
GLT-31GLT-31-S3/8G1.6
GLT-318GLT-318-SR1.6
GLT-412GLT-412-S100φA1/4G1.6
GLT-417GLT-417-SR1.6
GLT-41GLT-41-S3/8G1.6
GLT-418GLT-418-SR1.6
 
商品情報を表示

GLT-31-0.5MPA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLT-31-0.5MPA

0~0.5
838-3532

1個

5,995( 6,595円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm
圧力計の決定版
【用途】
・油圧ポンプや加工機械などに
・気体または液体の定圧力測定

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mmの型番GLT-31-0.5MPAのページです。
型番GLT-31-0.5MPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm

グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm

    JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ75)GS51-131

    JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ75)GS51-131

      JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171

      JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171

        普通形圧力計(A枠立型・φ60)

        普通形圧力計(A枠立型・φ60)

          汎用型圧力計 GS

          汎用型圧力計 GS

            一般立形圧力計縁なし形(A型)

            一般立形圧力計縁なし形(A型)

              一般立形圧力計縁なし形(A型) 圧力計

              一般立形圧力計縁なし形(A型) 圧力計

                カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)

                カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)

                  カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)

                  カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)

                    メーカー 右下精器製造 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 右下精器製造 右下精器製造 カクダイ カクダイ
                    通常価格 5,995円 2,421円 2,180円 4,936円 2,103円 3,304円 5,704円 6,095円 3,100円
                    通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ グリセリン入圧力計 汎用圧力計 汎用圧力計 一般圧力計 汎用圧力計 一般圧力計 一般圧力計 - 汎用圧力計
                    用途 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 - 気体または液体の定圧力測定
                    材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - - - - その他
                    精度 1.6±FS - - - - - - - -
                    接続部サイズ G3/8B - - - - - - - -

                    グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                    A
                    該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                    Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                    A
                    校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                    Q 検査済印がありません。
                    A
                    当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    GLT-31-0.1MPA
                    GLT-31-0.25MPA
                    GLT-31-0.4MPA
                    GLT-31-0.6MPA
                    GLT-31-1.6MPA
                    GLT-31-10MPA
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    圧力レンジ
                    (MPa)
                    トラスココード

                    6,843円

                    ( 7,527円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    0~0.1838-3529

                    6,240円

                    ( 6,864円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    0~0.25838-3530

                    6,056円

                    ( 6,662円 )
                    1個 -

                    14日目

                    0~0.4838-3531

                    5,995円

                    ( 6,595円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    0~0.6838-3533

                    8,686円

                    ( 9,555円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    0~1.6838-3534

                    7,506円

                    ( 8,257円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    0~10838-3535

                    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました