(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般圧力計(75Φ) 直径75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G333-211-0.5MPA
一般圧力計(75Φ) 直径75mm アツリョクケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

JISB7505−1ブルドン管圧力計規格に基づいて設計製作された一般圧力計。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

G333-211-0.5MPA 解除

Loading...

製品仕様

一般圧力計(75φ) イメージ

一般圧力計(75φ) イメージ

一般圧力計(75φ)の寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

(単位:mm)

大きさdDD1D3D4bethfnd2
75φG3/8B789888773917.52.53618254.5

製品仕様

形状型番性能
大きさケース形状接続部金属ケース蒸気用耐熱用耐振用蒸気耐振耐熱耐振動圧形
一般用耐食用MHVMVHVK
60φA-1/4GG211-111G211-131
RG211-112G211-132
B取付穴GG221-111G221-131
RG221-112G221-132
D前フランジGG232-111G232-131
RG232-112G232-132
中間フランジGG233-111G233-131
RG233-112G233-132
75φA-1/4GG311-111G311-131
RG311-112G311-132
3/8GG311-211G311-231
RG311-212G311-232
B取付穴1/4GG321-111G321-131
RG321-112G321-132
3/8GG321-211G321-231
RG321-212G321-232
D前フランジ1/4GG332-111G332-131
RG332-112G332-132
3/8GG332-211G332-231
RG332-212G332-232
中間フランジ1/4GG333-111G333-131
RG333-112G333-132
3/8GG333-211G333-231
RG333-212G333-232
100φA-3/8GG411-211G411-231
RG411-212G411-232
1/2GG411-311G411-331
RG411-312G411-332
B取付穴3/8GG421-211G421-231
RG421-212G421-232
1/2GG421-311G421-331
RG421-312G421-332
D前フランジ3/8GG432-211G432-231
RG432-212G432-232
1/2GG432-311G432-331
RG432-312G432-332
中間フランジ3/8GG433-211G433-231
RG433-212G433-232
1/2GG433-311G433-331
RG433-312G433-332
150φA-3/8GG611-211G611-231
RG611-212G611-232
1/2GG611-311G611-331
RG611-312G611-332
B取付穴3/8GG621-211G621-231
RG621-212G621-232
1/2GG621-311G621-331
RG621-312G621-332
D前フランジ3/8GG632-211G632-231
RG632-212G632-232
1/2GG632-311G632-331
RG632-312G632-332
中間フランジ3/8GG633-211G633-231
RG633-212G633-232
1/2GG633-311G633-331
RG633-312G633-332
200φA-3/8GG811-211-
RG811-212-
1/2GG811-311-
RG811-312-
B取付穴3/8GG821-211-
RG821-212-
1/2GG821-311-
RG821-312-
型番圧力レンジ(MPa)主要部材質ケース材質その他
金属ケース一般用耐食用金属ケース
一般用耐食用圧力計連成(真空)計ブルドン管ブルドン管
G211-111G211-1310~0.04
0~0.06
0~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2.5
0~4
0~6
0~10
0~16
0~25
0~40
0~60
0~100
0~160
0~250
0~400
-0.1~0.06
-0.1~0.1
-0.1~0.16
-0.1~0.25
-0.1~0.4
-0.1~0.6
-0.1~1
-0.1~1.6
-0.1~2.5
-0.1~0
C3604BDC2680TW
C2700T
ステンレス
SCM435
りん青銅
ステンレスステンレス60φ~100φ
ケース及びカバー
SPC(黒塗装)
150φ、200φ
ケース及びカバー
AC7A(黒塗装)
・標凖精度は下記の通りです。
60φ…1.6級
75φ…1.6級
100φ…1.6級
150φ…1.6級
200φ…1.0級
・耐食用の場合ケース及びカバーは、標準プラスチックになります(A形、B形及び60φ~100φに限る)。
G211-112G211-132
G221-111G221-131
G221-112G221-132
G232-111G232-131
G232-112G232-132
G233-111G233-131
G233-112G233-132
G311-111G311-131
G311-112G311-132
G311-211G311-231
G311-212G311-232
G321-111G321-131
G321-112G321-132
G321-211G321-231
G321-212G321-232
G332-111G332-131
G332-112G332-132
G332-211G332-231
G332-212G332-232
G333-111G333-131
G333-112G333-132
G333-211G333-231
G333-212G333-232
G411-211G411-231
G411-212G411-232
G411-311G411-331
G411-312G411-332
G421-211G421-231
G421-212G421-232
G421-311G421-331
G421-312G421-332
G432-211G432-231
G432-212G432-232
G432-311G432-331
G432-312G432-332
G433-211G433-231
G433-212G433-232
G433-311G433-331
G433-312G433-332
G611-211G611-231
G611-212G611-232
G611-311G611-331
G611-312G611-332
G621-211G621-231
G621-212G621-232
G621-311G621-331
G621-312G621-332
G632-211G632-231
G632-212G632-232
G632-311G632-331
G632-312G632-332
G633-211G633-231
G633-212G633-232
G633-311G633-331
G633-312G633-332
G811-211-
G811-212-
G811-311-
G811-312-
G821-211-
G821-212-
G821-311-
G821-312-
 
商品情報を表示

G333-211-0.5MPA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G333-211-0.5MPA

0~0.5
838-3480

1個

5,800( 6,380円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JISB7505−1ブルドン管圧力計規格に基づいて設計製作された一般圧力計。
【特長】
・ケース及びカバーは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
【用途】
・流体がエア・油・水のどれにでも使用できる。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般圧力計(75Φ) 直径75mmの型番G333-211-0.5MPAのページです。
型番G333-211-0.5MPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般圧力計(75Φ) 直径75mm

一般圧力計(75Φ) 直径75mm

    一般圧力計(100Φ) 直径100mm

    一般圧力計(100Φ) 直径100mm

      一般耐振形圧力計(B枠立型・φ75)

      一般耐振形圧力計(B枠立型・φ75)

        汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mm

        汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mm

          一般蒸気用圧力計(B枠立型・φ75)

          一般蒸気用圧力計(B枠立型・φ75)

            一般耐振形圧力計(B枠立型・φ100)

            一般耐振形圧力計(B枠立型・φ100)

              一般蒸気用圧力計(B枠立型・φ100)

              一般蒸気用圧力計(B枠立型・φ100)

                一般耐振形圧力計(A枠立型・φ60)

                一般耐振形圧力計(A枠立型・φ60)

                  一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ75)

                  一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ75)

                    一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ60)

                    一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ60)

                      一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ100)

                      一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ100)

                        一般立形圧力計丸縁形(B型) 連成計

                        一般立形圧力計丸縁形(B型) 連成計

                          一般立形圧力計丸縁形(B型)

                          一般立形圧力計丸縁形(B型)

                            メーカー 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造
                            通常価格 5,800円 6,484円 5,400円 3,012円 4,747円 5,454円 5,400円 2,800円 4,747円 2,800円 5,400円 5,881円 5,475円
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目~  
                            商品タイプ 一般圧力計 一般圧力計 - 汎用圧力計 - - - - 一般蒸気用圧力計 - 一般蒸気用圧力計 一般圧力計 一般圧力計
                            用途 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 - 気体または液体の定圧力測定 - - - その他 気体または液体の定圧力測定 - 気体または液体の定圧力測定 その他 その他
                            規格 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1
                            材質 黄銅 黄銅 - 黄銅 - - - - 黄銅 - 黄銅 - -
                            精度 1.6級 1.6級 - 2.5±FS - - - - - - ±1.6%F.S - -

                            一般圧力計(75Φ) 直径75mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G333-211-0.1MPA
                            G333-211-0.25MPA
                            G333-211-0.4MPA
                            G333-211-0.6MPA
                            G333-211-0MPA
                            G333-211-1.6MPA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力レンジ
                            (MPa)
                            トラスココード

                            6,229円

                            ( 6,852円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~0.1838-3477

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~0.25838-3478

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~0.4838-3479

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~0.6838-3481

                            6,229円

                            ( 6,852円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -0.1~0838-3482

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~1.6838-3483

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました