(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タングステン電極棒研磨機 ポータブルシャープナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タングステン電極棒研磨機 ポータブルシャープナー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
40,820円
税込単価
44,902円

研磨スジが縦方向の為、アークが安定する研磨機。【特長】・電着ダイヤ#300の採...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 電源 (V):
    AC100
  • 電流・定格電流 (A):
    0.2

Loading...

タングステン電極棒研磨機の特長

研磨スジが縦方向のため、アークが安定。

研磨スジが縦方向のため、アークが安定。

2段研ぎで熔接条件に対応。

2段研ぎで熔接条件に対応。

電着ダイヤ#300の採用により、仕上り最高。

電着ダイヤ#300の採用により、仕上り最高。

電極棒も長持ち。

電極棒も長持ち。

屋内でのバイスに挟んでの研磨。軽量ポータブルタイプで、研磨の場所を選ばない。出張作業の強い味方。

屋内でのバイスに挟んでの研磨。軽量ポータブルタイプで、研磨の場所を選ばない。出張作業の強い味方。

屋外。手に持っての研磨。

屋外。手に持っての研磨。

荒削りも可能。

荒削りも可能。

チャックレス機構で、セッティングも楽々(チャックなしの差し込むだけ)。

チャックレス機構で、セッティングも楽々(チャックなしの差し込むだけ)。

砥石研磨位置のスライド機構で、小型砥石で超寿命。研磨回数約1,000回。

砥石研磨位置のスライド機構で、小型砥石で超寿命。研磨回数約1,000回。

砥石が削れなくなったら研磨位置をスライド。

砥石が削れなくなったら研磨位置をスライド。

製品仕様

電源AC100V 0.2A
砥石直径50mm:ダイヤモンド#300電着
重量800g
対応電極棒径φ1.6 φ2.0 φ2.4 φ3.2 φ4.0mm
先端研磨角約30度~約70度
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTR-1

1個

40,820( 44,902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

研磨スジが縦方向の為、アークが安定する研磨機。
【特長】
・電着ダイヤ#300の採用により、仕上り最高!電極棒も長持ち!
・軽量ポータブルタイプで、研磨の場所を選ばない!出張作業の強い味方!
・チャックレス機構で、セッティングも楽々!チャックなしの差し込むだけ
・小型モーターで静かに作業!
・砥石研磨位置のスライド機構で、小型砥石で超寿命!研磨回数約1,000回
(よく使用される電極棒の径や、ご使用状況によって砥石寿命は異なります)
【用途】
・タングステン電極棒専用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タングステン電極棒研磨機 ポータブルシャープナーの型番MTR-1のページです。
型番MTR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングステン電極棒研磨機 ポータブルシャープナー

タングステン電極棒研磨機 ポータブルシャープナー

    充電式ランダムオービットサンダ BO180D

    充電式ランダムオービットサンダ BO180D

      ランダムオービットサンダ BO5030

      ランダムオービットサンダ BO5030

        充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

        充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

          防じんミニサンダ BO4555

          防じんミニサンダ BO4555

            ランダムオービットサンダ BO5041

            ランダムオービットサンダ BO5041

              マイン 電動スリムアングルサンダ-WAZA‐X

              マイン 電動スリムアングルサンダ-WAZA‐X

                防じんミニサンダ BO4565

                防じんミニサンダ BO4565

                  DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー

                  DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー

                    ダブル仕上サンダ

                    ダブル仕上サンダ

                      ミニサンダSV12SG

                      ミニサンダSV12SG

                        コンパクトミニサンダー

                        コンパクトミニサンダー

                          仕上サンダ BO3710

                          仕上サンダ BO3710

                            メーカー 和コーポレーション マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ オフィスマイン マキタ エスコ マキタ HiKOKI(旧日立工機) BLACK AND DECKER マキタ
                            通常価格 40,820円 42,890円 14,445円 33,457円 11,912円 21,519円 35,557円 11,582円 7,700円 11,798円 14,318円 8,500円 11,296円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 - 本体品 - 本体品 本体品 本体品 本体品
                            電源 (V) AC100 18 AC100 DC14.4 AC100 AC100 - AC100 - AC100 AC100 AC100(50/60Hz) AC100
                            電流・定格電流 (A) 0.2 - 3.2 - 2.1 3.2 - 2.1 - 1.7 2.1 - 2

                            タングステン電極棒研磨機 ポータブルシャープナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました