(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KT-040A
エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V コンプレッサ

エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V KT-040A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,900円 53,760円
税込単価
69,190円 59,136円

住宅街等でのコンプレッサー作業で気になる騒音を抑えたエアーコンプレッサー。【特...

詳細情報を確認する

Loading...

KT-040A の仕様・寸法情報

商品情報

オイルレスコンプレッサー 25Lタイプ(KT-025S)の仕様

KT-025Sの外観

KT-025Sの外観

  • 静音オイルレスコンプレッサー。騒音値65dB。
  • エアーにオイルが混ざらないため、とてもクリーン。オイル交換不要。
  • 女性でも安心して手軽に簡単に持ち運び可能。
  • 農作業やガーデニング、日曜大工に。
  • プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適。
  • 持ち運びを頻繁にする場合。
  • エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合。

製品仕様

型番KT-025S
本体寸法高520×幅600×奥行300mm
重量21kg
電源単相100V 50Hz単相100V 60Hz
タンク容量25L
無負荷回転数1400rpm1700rpm
空気吐出量89L/分108L/分
消費電力550W650W
最高圧力0.78MPa(8kgf/cm2
吹出口1口 カプラ 1/4
騒音値65dBA
馬力目安50Mz:0.86馬力60Mz:0.73馬力

オイルレスコンプレッサー 39Lタイプ アルミ製タンク(KT-040A)の仕様

KT-040Aの外観

KT-040Aの外観

  • 静音オイルレスコンプレッサー。騒音値68dB。
  • エアーにオイルが混ざらないため、とてもクリーン。オイル交換不要。
  • アルミ製タンクだから軽量。
  • 農作業やガーデニング、日曜大工に。
  • プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適。
  • 持ち運びを頻繁にする場合。
  • エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合。

製品仕様

型番KT-040A
本体寸法高610×幅680×奥行280mm
重量17.1kg
電源単相100V 50/Hz単相100V 60Hz
タンク容量39L
無負荷回転数1400rpm1700rpm
空気吐出量116L/分140L/分
消費電力680W800W
最高圧力0.78MPa(8kgf/cm2
吹出口1口 カプラ 1/4
騒音値68dBA
馬力目安50Mz:1.06馬力60Mz:0.90馬力

型番リスト

型番
消費電力
空気吐出量(L/分)
タンク容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-040A

50Hz : 680W、60Hz : 800W
50Hz : 116、60Hz : 140
39

1個

62,900円

53,760

( 59,136円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住宅街等でのコンプレッサー作業で気になる騒音を抑えたエアーコンプレッサー。
【特長】
・静音オイルレスコンプレッサー騒音値65dBA!!(KT-025S)
・女性でも安心して手軽に簡単に持ち運びできる。(KT-025S)
・静音オイルレスコンプレッサー騒音値68dBA!!(KT-040A)
・アルミ製タンクだから軽量!(KT-040A)
・エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーン。オイル交換不要!
【用途】
・インパクトレンチを使ったタイヤ交換や、店舗で陳列された製品の埃払いや、家電製品の清掃。
・扇風機・エアコン・掃除機のフィルター掃除やテレビ配線に溜まった埃払いに便利。
・家・会社の大掃除時にも大活躍。

カタログ

 

KT-040Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100Vの型番KT-040Aのページです。
型番KT-040Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

    オイルフリーコンプレッサ

    オイルフリーコンプレッサ

      コンプレッサー 65700

      コンプレッサー 65700

        静音コンプレッサ

        静音コンプレッサ

          オイル式コンプレッサ

          オイル式コンプレッサ

            エアコンプレッサ SR-251

            エアコンプレッサ SR-251

              UP219A プラスチックボールバイブレータ

              UP219A プラスチックボールバイブレータ

                エアコンプレッサ SR-045

                エアコンプレッサ SR-045

                  オイルフリーコンプレッサ エルフ

                  オイルフリーコンプレッサ エルフ

                    携帯用サブエアータンク

                    携帯用サブエアータンク

                      コンプレッサー リニコン LC410

                      コンプレッサー リニコン LC410

                        オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                        オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                          オイルレスミニコンプレッサー

                          オイルレスミニコンプレッサー

                            メーカー 和コーポレーション SK-11 シグネット SK-11 SK-11 SK-11 エクセン SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY) SK-11 東京硝子器械 アネスト岩田キャンベル(DIY) H&H
                            通常価格 36,900円 34,207円 48,975円 45,676円 29,667円 47,906円 37,999円 23,412円 36,334円 13,905円 51,309円 52,690円 23,475円
                            通常出荷日 3日目   5日目   6日目   3日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 関連部品 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ
                            潤滑方式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 給油式 給油式 - 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式
                            最高圧力(MPa) 0.78 0.6 / 0.8 0.78 0.85 / 0.67 0.85 / 0.67 0.8 / 1 0.08 / 0.04 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 1 0.1 0.6 / 0.8 1
                            コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 100~200未満 - 100~200未満 - - - - - 10~100未満 - ~10未満 10~100未満 10~100未満
                            駆動源(種類) 単相 - - - - - - - - - - - 単相

                            エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 延長コードは使用できますか?
                            A
                            電源コンセントに直接差し込んで使用し、延長コードの使用はお控えください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KT
                            KT-025S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            消費電力 空気吐出量
                            (L/分)
                            タンク容量
                            (L)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            36,900円

                            ( 40,590円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            50Hz : 550W、60Hz : 650W50Hz : 89、60Hz : 10825

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました