(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクタンク PFI-102C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インクタンク PFI-102C

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,364円
税込単価
12,500円

【商品仕様】・対応機種:iPF510 plus・iPF605L plus・iP...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • iPF510 plus,iPF605L plus,iPF610 plusにはマットブラックを2個装着する必要があります。

型番

PFI-102C 解除

Loading...

製品仕様

型番対応機種容量インク色入数JAN
PFI-102CiPF510 plus・iPF605L plus・iPF610 plus130mlシアン1個4960999299785
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFI-102C

1個

11,364( 12,500円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:iPF510 plus・iPF605L plus・iPF610 plus
・容量:130ml
・インク色:シアン
・入数:1個
・JAN:4960999299785

(i)ご注意

  • iPF510 plus,iPF605L plus,iPF610 plusにはマットブラックを2個装着する必要があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インクタンク PFI-102Cの型番PFI-102Cのページです。
型番PFI-102Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクタンク PFI-102C

インクタンク PFI-102C

    インクタンク PFI-102M

    インクタンク PFI-102M

      インクタンク PFI-102Y

      インクタンク PFI-102Y

        インクタンク PFI-102BK

        インクタンク PFI-102BK

          メーカー CANON CANON CANON CANON
          通常価格 11,364円 11,364円 11,364円 11,364円
          通常出荷日 5日目   1日目   5日目   5日目  

          インクタンク PFI-102Cのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          図面の印刷
          評価 5.0満足度:5.02019/06/11
          純正カートリッジなので安心して購入。
          今まで注文していたところは電話注文だったので、より手間もかからず便利。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました