(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再生オレフィンデスクマット ダブル

型番:CR-OM127WR-LGR
再生オレフィンデスクマット ダブル デスクマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,086円
税込単価
8,895円

【特長】・外光の映り込みを抑えるノングレア処理で、目の疲れを軽減。マット本体は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デスクマット
  • マット厚(mm):
    1.5
  • 下敷厚(mm):
    1
  • 材質:
    マット:再生オレフィン系樹脂、下敷:再生PET
  • 内容量:
    1枚

型番

CR-OM127WR-LGR 解除

Loading...

商品情報を表示

CR-OM127WR-LGRの仕様・寸法情報

商品タイプデスクマット外寸法(mm)695(縦)×1195(横)
マット厚(mm)1.5JANコード4953349000117
下敷厚(mm)1材質マット:再生オレフィン系樹脂、下敷:再生PET
内容量1枚 - -

型番リスト

型番
外寸法(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-OM127WR-LGR

695(縦)×1195(横)
4953349000117
1枚

1個

8,086( 8,895円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外光の映り込みを抑えるノングレア処理で、目の疲れを軽減。マット本体は再生オレフィン系樹脂製なので、焼却しても有毒ガスが発生しません。下敷(ダブルタイプのみ)は再生PET製。両面とも非転写です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

再生オレフィンデスクマット ダブルの型番CR-OM127WR-LGRのページです。
型番CR-OM127WR-LGRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再生オレフィンデスクマット ダブル

再生オレフィンデスクマット ダブル

    クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):795×1595

    クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):795×1595

      クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):625×1050

      クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):625×1050

        再生オレフィンデスクマット シングル

        再生オレフィンデスクマット シングル

          クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):625×1360

          クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):625×1360

            メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン
            通常価格 7,655円 11,634円 8,074円 8,089円 7,630円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目  
            商品タイプ デスクマット - - デスクマット -
            マット厚(mm) 1.5 - - 1.5 -
            下敷厚(mm) 1 - - - -
            材質 マット:再生オレフィン系樹脂、下敷:再生PET - - 再生オレフィン系樹脂 -
            内容量 1枚 - - 1枚 -

            再生オレフィンデスクマット ダブルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            CR-OM117WR-LGR
            CR-OM147WR-LGR
            CR-OM167WR-LGR
            CR-OM1WR-LGR
            CR-OM2WR-LGR
            CR-OM3WR-LGR
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            外寸法
            (mm)
            JANコード 内容量

            7,655円

            ( 8,421円 )
            1個 あり

            1日目

            695(縦)×1095(横)4953349000124-

            9,265円

            ( 10,192円 )
            1個 あり

            1日目

            695(縦)×1395(横)4953349000100-

            10,455円

            ( 11,501円 )
            1個 あり

            1日目

            695(縦)×1595(横)4953349000094-

            10,475円

            ( 11,523円 )
            1個 あり

            1日目

            750(縦)×1515(横)4953349000018-

            10,104円

            ( 11,114円 )
            1個 あり

            1日目

            720(縦)×1450(横)4953349000025-

            8,760円

            ( 9,636円 )
            1個 あり

            1日目

            625(縦)×1360(横)4953349000032-
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            外寸法
            (mm)
            JANコード 内容量

            デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

            閉じる

            比較リスト