(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再生オレフィンデスクマット シングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CR-OM1SR-MW
再生オレフィンデスクマット シングル デスクマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,310円
税込単価
10,241円

【特長】・外光の映り込みを抑えるノングレア処理で、目の疲れを軽減。マット本体は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デスクマット
  • マット厚(mm):
    1.5
  • 材質:
    再生オレフィン系樹脂
  • 内容量:
    1枚

型番

CR-OM1SR-MW 解除

Loading...

商品情報を表示

CR-OM1SR-MW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-OM1SR-MW

750(縦)×1515(横)
4953349000155
1枚

1個

9,310( 10,241円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外光の映り込みを抑えるノングレア処理で、目の疲れを軽減。マット本体は再生オレフィン系樹脂製なので、焼却しても有毒ガスが発生しません。下敷(ダブルタイプのみ)は再生PET製。両面とも非転写です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

再生オレフィンデスクマット シングルの型番CR-OM1SR-MWのページです。
型番CR-OM1SR-MWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再生オレフィンデスクマット シングル

再生オレフィンデスクマット シングル

    クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):625×1360

    クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):625×1360

      スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル

      スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル

        クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):625×1050

        クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):625×1050

          クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):795×1595

          クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):795×1595

            再生オレフィンデスクマット ダブル

            再生オレフィンデスクマット ダブル

              メーカー クラウン クラウン ミワックス クラウン クラウン クラウン
              通常価格 8,089円 7,630円 6,842円 8,074円 11,634円 7,655円
              通常出荷日 1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ デスクマット - - - - デスクマット
              マット厚(mm) 1.5 - - - - 1.5
              材質 再生オレフィン系樹脂 - - - - マット:再生オレフィン系樹脂、下敷:再生PET
              内容量 1枚 - - - - 1枚

              再生オレフィンデスクマット シングルのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              CR-OM147SR-MW
              CR-OM167SR-MW
              CR-OM168SR-MW
              CR-OM2SR-MW
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              外寸法
              (mm)
              JANコード 内容量

              8,089円

              ( 8,898円 )
              1個 あり

              1日目

              695(縦)×1395(横)4953349000247-

              9,300円

              ( 10,230円 )
              1個 あり

              9日目

              695(縦)×1595(横)4953349000230-

              10,445円

              ( 11,490円 )
              1個 あり

              9日目

              795(縦)×1595(横)4953349000223-

              8,866円

              ( 9,753円 )
              1個 あり

              1日目

              720(縦)×1450(横)4953349000162-

              デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました