(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,455円
税込単価
11,501円

【特長】・OAデスクにぴったりのサイズ。OAデスクのケーブルホールをふさがない...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デスクマット
  • マット厚(mm):
    1.5
  • 下敷厚(mm):
    1
  • 材質:
    マット:再生オレフィン系樹脂、下敷:再生PET
  • 内容量:
    1枚

型番

CR-OM166WR-LGR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
JANコード
本体色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-OM166WR-LGR

595(縦)×1595(横)
4953349000674
-
1枚

1個

10,455( 11,501円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OAデスクにぴったりのサイズ。OAデスクのケーブルホールをふさがないサイズです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブルの型番CR-OM166WR-LGRのページです。
型番CR-OM166WR-LGRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル

クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル

    クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1595

    クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1595

      クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1395

      クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1395

        メーカー クラウン クラウン クラウン
        通常価格 7,655円 9,300円 8,089円
        通常出荷日 1日目~   9日目   9日目  
        商品タイプ デスクマット - -
        マット厚(mm) 1.5 - -
        下敷厚(mm) 1 - -
        材質 マット:再生オレフィン系樹脂、下敷:再生PET - -
        内容量 1枚 - -

        クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブルのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        CR-OM116WR-LGR
        CR-OM126WR-LGR
        CR-OM146WR-LGR
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        外寸法
        (mm)
        JANコード 本体色 内容量

        7,655円

        ( 8,421円 )
        1個 あり

        1日目

        595(縦)×1095(横)4953349000704--

        8,038円

        ( 8,842円 )
        1個 あり

        1日目

        595(縦)×1195(横)4953349000698--

        9,266円

        ( 10,193円 )
        1個 あり

        6日目

        595(縦)×1395(横)4953349000681ライトグレ--

        デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました