(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B
  • 数量スライド割引

クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B (レビュー)

通常価格(税別)
1,513円
税込価格
1,664円
通常出荷日
9日目
【特長】事務作業だけでなく、洋裁用としても。
【商品仕様】
・刃渡り:85mm
・全長:215mm
・材質:刃=ステンレス鋼,ハンドル部=再生ABS樹脂
・入数:1丁
・JAN:4953349058309

クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-Bのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切断用
    評価 5.0満足度:5.02023/02/24
    紙類の切断ができる製品を探しており、カタログで見つけ購入いたしました。切れ味も良く不満なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    事務業務・梱包
    評価 4.0満足度:4.02022/07/19
    持ち手と刃の角度があるので、自然な体制で使用することができます。切れ味は抜群です。長期で使用して切れ味がどうなるか、というところです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B

クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B

    ラシャハサミ

    ラシャハサミ

      クラウン はさみ CR-HS245-B

      クラウン はさみ CR-HS245-B

        キャナリー ボンドフリー鋏210mm

        キャナリー ボンドフリー鋏210mm

          ラシャ切鋏 左利き用

          ラシャ切鋏 左利き用

            粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)

            粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)

              メーカー クラウン 貝印 クラウン 長谷川刃物 ドウカン ALLEX
              通常価格 1,513円 6,750円 3,800円 2,000円 17,200円 10,000円
              通常出荷日 9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目  

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。