(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラスマット CR-GS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CR-GS1-G
グラスマット CR-GS デスクマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,714円
税込単価
11,785円

【特長】・ガラスのような感触と透明感をアクリル樹脂で再現。下敷の発泡ポリエチレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デスクマット
  • マット厚(mm):
    1.8
  • 下敷厚(mm):
    2
  • 材質:
    マット:メタクリル(アクリル)樹脂、下敷:発泡PE
  • 内容量:
    1枚

型番

CR-GS1-G 解除

Loading...

商品情報を表示

CR-GS1-G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-GS1-G

745(縦)×1510(横)
4953349000520
1枚

1個

10,714( 11,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスのような感触と透明感をアクリル樹脂で再現。下敷の発泡ポリエチレンがクッションになり、ソフトで筆記用具の滑りがスムーズです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グラスマット CR-GSの型番CR-GS1-Gのページです。
型番CR-GS1-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラスマット CR-GS

グラスマット CR-GS

    クラウン グラスマット 縦×横(mm):695×1395

    クラウン グラスマット 縦×横(mm):695×1395

      デスクマット 軟質(塩化ビニル) 非転写 下敷き付 1387×687 マ-447M

      デスクマット 軟質(塩化ビニル) 非転写 下敷き付 1387×687 マ-447M

        メーカー クラウン クラウン コクヨ
        通常価格 10,674円 9,365円 12,008円
        通常出荷日 1日目   3日目   7日目  
        商品タイプ デスクマット - -
        マット厚(mm) 1.8 - -
        下敷厚(mm) 2 - -
        材質 マット:メタクリル(アクリル)樹脂、下敷:発泡PE - -
        内容量 1枚 - -

        グラスマット CR-GSのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        CR-GS167-G
        CR-GS168-G
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        外寸法
        (mm)
        JANコード 内容量

        10,674円

        ( 11,741円 )
        1個 あり

        1日目

        695(縦)×1595(横)4953349000605-

        11,727円

        ( 12,900円 )
        1個 あり

        1日目

        795(縦)×1595(横)4953349000599-

        デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました