(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デスクマット 再生コピーレス ダブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デスクマット 再生コピーレス ダブル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,919円 ~ 7,077円
税込価格
6,511円 ~ 7,785円

【特長】・表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デスクマット
  • マット厚(mm):
    1.8
  • 下敷厚(mm):
    1
  • 材質:
    マット:再生PVC、下敷:フェルト
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
595(縦)×995(横)
4953349004849
1枚

1個

5,919( 6,511円 )

1日目

595(縦)×1195(横)
4953349004825
1枚

1個

7,077( 7,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています

(i)ご注意

  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デスクマット 再生コピーレス ダブル

デスクマット 再生コピーレス ダブル

    クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):795×1595

    クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):795×1595

      クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):595×1195

      クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):595×1195

        メーカー クラウン クラウン クラウン
        通常価格 5,919円 14,297円 8,070円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ デスクマット - -
        マット厚(mm) 1.8 - -
        下敷厚(mm) 1 - -
        材質 マット:再生PVC、下敷:フェルト - -
        内容量 1枚 - -

        デスクマット 再生コピーレス ダブルのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました