(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スウィングカット チタンコート
  • 数量スライド割引

スウィングカット チタンコート (レビュー)

通常価格(税別)
1,040円
税込価格
1,144円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】刃を引きながら切るので、軽い力でスパッとカット。チタンコート。耐久性が高いので切れ味が持続。
【商品仕様】
・品名:チタンコート
・全長:182mm
・刃渡り:長刃76mm,短刃64mm
・材質:刃=刃物用特殊ステンレス鋼,ハンドル部=ABS樹脂/エラストマー樹脂
・入数:1丁
・JAN:4902562434438

スウィングカット チタンコートのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー

高評価レビュー

事務用
評価 5.0満足度:5.02021/09/08
切れ味もよく、いいですね。
耐久性はまだわかりませんが、チタンコートなので期待しています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    片面粘着テープの付いたゴムの切断
    評価 5.0満足度:5.02018/03/13
    通常のハサミと比べて粘着テープの付いた
    ゴムNBRを切断した時に、きれいにスパッと
    切れて粘着も残らないのでとっても良い

    まるで 魔法のハサミ

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    事務用
    評価 5.0満足度:5.02021/09/08
    切れ味もよく、いいですね。
    耐久性はまだわかりませんが、チタンコートなので期待しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包用のバンドを切る際に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/02/09
    紙や梱包用の堅いバンドを切るために使用しています。普通のはさみより長持ちするものを探しており、少し高価なこの商品を購入してみました。普通のはさみよりも最初の歯がなめらかに入るので、堅いものを切りやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業用ハサミ
    評価 3.0満足度:3.02023/02/01
    作業現場用のハサミとして選定しました。
    作業版では安価なハサミではすぐにだめになるため、チタンコート品が長持ちします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スウィングカット チタンコート

スウィングカット チタンコート

    キャナリー カスタ グリーン

    キャナリー カスタ グリーン

      クラウン はさみ CR-HS245-B

      クラウン はさみ CR-HS245-B

        キャナリー カスタ ブルー

        キャナリー カスタ ブルー

          クラウン はさみ ステンレス CR-HS185-B

          クラウン はさみ ステンレス CR-HS185-B

            クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B

            クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B

              キャナリー ボンドフリー鋏210mm

              キャナリー ボンドフリー鋏210mm

                メーカー レイメイ藤井 長谷川刃物 クラウン 長谷川刃物 クラウン クラウン 長谷川刃物
                通常価格 1,040円 1,544円 3,800円 1,318円 1,462円 1,513円 2,000円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   9日目   9日目   4日目  

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。