(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

挨拶状二折カードケント風FSC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

挨拶状二折カードケント風FSC【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,082円
税込単価
1,190円

【特長】お礼の気持ちや敬意を表し、あらたまったご挨拶に。【商品仕様】・仕様:二...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-A53

1パック

50個入り

1,082( 1,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】お礼の気持ちや敬意を表し、あらたまったご挨拶に。
【商品仕様】
・仕様:二つ折・ケント風
・用紙サイズ:縦206×横155mm
・入数:50枚
・JAN:4902850237338

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

挨拶状二折カードケント風FSCの型番GP-A53のページです。
型番GP-A53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

挨拶状二折カードケント風FSC

挨拶状二折カードケント風FSC

    挨拶状二つ折りカード 和紙風

    挨拶状二つ折りカード 和紙風

      メーカー マルアイ マルアイ
      通常価格 1,082円 1,082円
      通常出荷日 1日目   1日目  

      挨拶状二折カードケント風FSCのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました