(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
赤 吊下げ名札 エコノミータイプ
  • 数量スライド割引

赤 吊下げ名札 エコノミータイプ【10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,414円
税込価格
1,555円
通常出荷日
1日目
【特長】中紙なしのエコノミータイプ。
【商品仕様】
・外寸:縦80×横102mm
・収容寸法:縦56×横91mm
・ストラップ長:約90cm
・ストラップ幅:約10mm
・材質:表示面=ポリオレフィン系樹脂,クリップ=再生PP,ストラップ=再生PET
・本体色:赤
・入数:10枚
・JAN:4970116034274

赤 吊下げ名札 エコノミータイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    イベント時の名札として
    評価 4.0満足度:4.02019/11/13
    ほぼ1日首にかけていても違和感がなかった。1セット5個くらいの組み合わせがあると助かる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤 吊下げ名札 エコノミータイプ

赤 吊下げ名札 エコノミータイプ

    黒 吊下げ名札 エコノミータイプ

    黒 吊下げ名札 エコノミータイプ

      吊下げ名札エコノミータイプ 緑

      吊下げ名札エコノミータイプ 緑

        メーカー ソニック ソニック クラウン
        通常価格 1,414円 1,260円 1,601円
        通常出荷日 1日目   3日目   1日目  

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。