(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
接着剤 木工用 180ml
  • 数量スライド割引

接着剤 木工用 180ml (レビュー)

通常価格(税別)
290円
税込価格
319円
通常出荷日
3日目
【商品仕様】
・容量:180ml
・品名:大
・用途:木,紙,布,皮用
・成分:酢酸ビニル樹脂
・入数:1本
・JAN:4901761100199

接着剤 木工用 180mlのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    剥離した床板の貼り合わせに使った
    評価 4.0満足度:4.02019/10/03
    ノズルが短いため狭くて深いところへ注入できない。 ノズルだけ延長できるアタッチメントのような物が使えると良いと思った。

    それと容器が不透明で、残量が見えにくい。 もう少し透明感があると良いと思う。

    接着力、乾燥時間については問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤 木工用 180ml

接着剤 木工用 180ml

    接着剤 セメダインホワイト

    接着剤 セメダインホワイト

      接着剤 木工用速乾 180ml

      接着剤 木工用速乾 180ml

        接着剤 木工用速乾 50ml

        接着剤 木工用速乾 50ml

          CH18 500g

          CH18 500g

            ボンド木工用プレミアム

            ボンド木工用プレミアム

              スーパーX ゴールド 10ml

              スーパーX ゴールド 10ml

                木工用接着剤 #05504

                木工用接着剤 #05504

                  ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

                  ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

                    木工用 50g

                    木工用 50g

                      ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml

                      ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml

                        サクラクレパス ボンドタッチ24ML

                        サクラクレパス ボンドタッチ24ML

                          PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

                          PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ コニシ サクラクレパス プラス
                            通常価格 290円 125円 448円 220円 614円 397円 395円 620円 590円 174円 521円 145円 213円
                            通常出荷日 3日目   5日目   4日目   3日目   1日目   6日目   5日目   9日目   4日目   4日目   1日目   3日目   7日目  
                            硬化後の色 透明 透明 透明 透明 - - 透明 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。