(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
接着剤 セメダインホワイト
  • 数量スライド割引

接着剤 セメダインホワイト (レビュー)

通常価格(税別)
125円
税込価格
138円
通常出荷日
5日目
【特長】液体の時は乳白色ですが固まるとほぼ透明になり、木材などに対して強力な接着力を発揮します。使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
【商品仕様】0
・入数:1本

接着剤 セメダインホワイトのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    接着剤として
    評価 5.0満足度:5.02020/03/23
    内容量が減っても出やすいように、倒立キャップになっている。以前は量が減ると振っていたが、時々指が滑って飛んでいく事が有るので、これは良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    木材の接着
    評価 5.0満足度:5.02020/01/30
    このひっくり返して置くタイプの容器は使いやすいです。
    普通のボンドは量が少なくなってくると空気が混じって吹き出したり、内部で固まってしまったりするのですが、ある程度防いでくれるので長く保管しておくことができます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤 セメダインホワイト

接着剤 セメダインホワイト

    接着剤 木工用 180ml

    接着剤 木工用 180ml

      接着剤 木工用速乾 180ml

      接着剤 木工用速乾 180ml

        接着剤 木工用速乾 50ml

        接着剤 木工用速乾 50ml

          ボンド木工用プレミアム

          ボンド木工用プレミアム

            スーパーX ゴールド 10ml

            スーパーX ゴールド 10ml

              木工用接着剤 #05504

              木工用接着剤 #05504

                ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

                ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

                  ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml

                  ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml

                    PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

                    PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

                      はめ合い用接着剤(ロックタイト)

                      はめ合い用接着剤(ロックタイト)

                        スーパーX ゴールド 20ml

                        スーパーX ゴールド 20ml

                          セメダイン UM600 1100g

                          セメダイン UM600 1100g

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ プラス アズワン セメダイン セメダイン
                            通常価格 125円 290円 448円 220円 397円 395円 620円 590円 521円 213円 1,300円 574円 1,731円
                            通常出荷日 5日目   3日目   4日目   3日目   6日目   5日目   9日目   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目   4日目  
                            硬化後の色 透明 透明 透明 透明 - 透明 - - - - - 透明 淡黄色

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。