(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子ホッチキス針 No.20FE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子ホッチキス針 No.20FE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,369円
税込単価
1,506円

【商品仕様】・1カートリッジ入数:2000本・入数:1個・JAN:490287...

詳細情報を確認する

型番

MS92309 解除

Loading...

製品仕様

型番1カートリッジ入数入数JAN
MS923092000本1個4902870614126
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS92309

1個

1,369( 1,506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1カートリッジ入数:2000本
・入数:1個
・JAN:4902870614126

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電子ホッチキス針 No.20FEの型番MS92309のページです。
型番MS92309に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子ホッチキス針 No.20FE

電子ホッチキス針 No.20FE

    電子ホッチキス針 No.100FE

    電子ホッチキス針 No.100FE

      電子ホッチキス針 No.50FE

      電子ホッチキス針 No.50FE

        電子ホッチキス EH-110F

        電子ホッチキス EH-110F

          大型ホッチキス HD-12FR

          大型ホッチキス HD-12FR

            メーカー マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具)
            通常価格 1,369円 3,794円 2,423円 202,000円 27,500円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   4日目  

            電子ホッチキス針 No.20FEのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました