(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型ホッチキス HD-12FR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型ホッチキス HD-12FR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,500円
税込単価
30,250円

【特長】大型・デスク置きタイプ。フラットクリンチの上位クラス。【商品仕様】・外...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番

HD90347 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD90347

1個

27,500( 30,250円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】大型・デスク置きタイプ。フラットクリンチの上位クラス。
【商品仕様】
・外寸:幅83×奥303×高227mm
・綴じ枚数:約50〜150枚
・綴じ奥行:最大46mm
・針装てん数:100本
・重量:1.75kg
・綴じ厚:最大約10.5mm
・専用使用針:1210FA-H,1213FA-H,1217FA-H針
・材質:本体プラスチック部=再生ABS
・リムーバ,奥行ゲージ付
・入数:1台
・JAN:4902870107871

(i)ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型ホッチキス HD-12FRの型番HD90347のページです。
型番HD90347に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型ホッチキス HD-12FR

大型ホッチキス HD-12FR

    ホッチキス HD-12N/17

    ホッチキス HD-12N/17

      ホッチキス HD-12N/24

      ホッチキス HD-12N/24

        MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17

        MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17

          MAX(マックス) マークペーパー止め

          MAX(マックス) マークペーパー止め

            電子ホッチキス針 No.50FE

            電子ホッチキス針 No.50FE

              メーカー マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具)
              通常価格 27,500円 18,451円 19,531円 19,888円 2,807円 2,423円
              通常出荷日 4日目   1日目   3日目   5日目   6日目   1日目  

              大型ホッチキス HD-12FRのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました