(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤーブラシ

ステンレスワイヤーブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,961円
税込単価
4,357円

【特長】・極細の工業用ワイヤブラシです。・砥粒は無く、オールステンレス製で、鋳...

詳細情報を確認する

型番

81-B-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
軸径(mm)
毛材
適用内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81-B-10

スパイラル型ブラシ
3.6
ステンレス線
10.0

1個

3,961( 4,357円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細の工業用ワイヤブラシです。
・砥粒は無く、オールステンレス製で、鋳鉄や鋼鉄の交叉穴に生ずる小さなバリ取りや、付着した異物の除去、サビ落としなどに最適です。

カタログ

 

81-B-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤーブラシの型番81-B-10のページです。
型番81-B-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤーブラシ

ステンレスワイヤーブラシ

    YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),質量:7g

    YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),質量:7g

      煙突導管掃除用捻子付ブラシ

      煙突導管掃除用捻子付ブラシ

        10㎜穴用長柄取付AL軸(左捻子)

        10㎜穴用長柄取付AL軸(左捻子)

          カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)

          カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)

            軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)

            軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)

              カシメスプリング付真鍮軸付筒型ブラシ

              カシメスプリング付真鍮軸付筒型ブラシ

                カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ

                カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ

                  カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線)

                  カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線)

                    ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径(mm):0.1

                    ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径(mm):0.1

                      ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mm

                      ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mm

                        バーツイスター ステンレス 全長(mm)150

                        バーツイスター ステンレス 全長(mm)150

                          カシメグリット軸付筒型ブラシ 砥粒入#60

                          カシメグリット軸付筒型ブラシ 砥粒入#60

                            メーカー ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション SUN POWER SUN POWER SUN POWER トラスコ中山 SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER バーテック SUN POWER
                            通常価格 3,961円 4,290円 720円 857円 360円 4,920円 684円 723円 412円 684円 1,154円 1,964円 762円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目~  
                            ブラシ長(mm) 38 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 76 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスワイヤーブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました