(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズ

デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,066円
税込単価
26,473円

【特長】・小型・軽量・3レンジのデジタル絶縁抵抗計・デジタル&アナログ表示・バ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    3
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 125
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0.01~100
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    あり
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×6
  • トラスココード:
    838-5015
  • 寸法(mm):
    170×105×54
  • 本体質量(g):
    350
  • 付属品:
    コードセット(ラインコード、アースコード、コード収納ケース、ベルト)、テスト用電池

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIS-2D

1個

24,066( 26,473円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・3レンジのデジタル絶縁抵抗計
・デジタル&アナログ表示
・バックライト付表示器により暗い所でも読み取り可能
・負荷放電機能付
・フタが本体底部に収納できる便利な構造設計
・JIS C 1302-1994準拠

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

MIS-2Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズの型番MIS-2Dのページです。
型番MIS-2Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズ

デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズ

    マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948

    マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948

      デジタル・オシロスコープ AD-5142D

      デジタル・オシロスコープ AD-5142D

        スペクトラムアナライザ GSP-9330

        スペクトラムアナライザ GSP-9330

          デジタルストレージオシロスコープ 3-6700シリーズ

          デジタルストレージオシロスコープ 3-6700シリーズ

            パワーメータ GPM-8213

            パワーメータ GPM-8213

              マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

              マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                直流安定化電源 GPSシリーズ

                直流安定化電源 GPSシリーズ

                  デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

                  デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

                    デジタルストレージオシロスコープ(2チャンネル)

                    デジタルストレージオシロスコープ(2チャンネル)

                      ファンクションジェネレータ AWGシリーズ

                      ファンクションジェネレータ AWGシリーズ

                        ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

                        ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

                          メーカー マルチ計測器 エヌエフ回路設計ブロック エー・アンド・デイ テクシオ・テクノロジー アズワン テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック アズワン テクシオ・テクノロジー アズワン アズワン エヌエフ回路設計ブロック
                          通常価格 24,066円 228,000円 104,087円 686,283円 4,980円 125,667円 228,000円 32,539円 96,688円 270,236円 46,089円 108,000円
                          通常出荷日 9日目   3日目   15日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   1日目~   2日目~   8日目   1日目   6日目  
                          商品区分 本体 - - - - - - - - - - -
                          アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - - - - -
                          レンジ数 3 - - - - - - - - - - -
                          定格測定電圧(V) 250 / 500 / 125 - - - - - - - - - - -
                          絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0.01~100 - - - - - - - - - - -

                          デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました