(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログ クランプリーカ MCL-350

アナログ クランプリーカ MCL-350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,812円
税込単価
48,193円

【特長】・アナログで多機能なクランプリーカ・AC10mA~500Aの7レンジマ...

詳細情報を確認する

型番

MCL-350 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCL-350

1個

43,812( 48,193円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アナログで多機能なクランプリーカ
・AC10mA~500Aの7レンジマニュアル
・CT内径φ40mm
・AC電圧/抵抗測定機能付
・IEC1010-1 CAT Ⅲ600V準拠
・記録計出力機能付
・フィルタスイッチ付
・メータロック機能付

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

MCL-350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アナログ クランプリーカ MCL-350の型番MCL-350のページです。
型番MCL-350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ クランプリーカ MCL-350

アナログ クランプリーカ MCL-350

    デジタルマルチメーター AD-5527A

    デジタルマルチメーター AD-5527A

      カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

      カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

        高低圧クランプメータ

        高低圧クランプメータ

          クランプメーター AD-5581

          クランプメーター AD-5581

            交流デジタルクランプメータ MT-600A

            交流デジタルクランプメータ MT-600A

              クランプメーター AD-5585

              クランプメーター AD-5585

                クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

                クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

                  AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

                  AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

                    フォークテスター

                    フォークテスター

                      PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                      PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                        クランプメーター(デジタル・周波数測定)

                        クランプメーター(デジタル・周波数測定)

                          デジタルマルチメーター 新スタンダード

                          デジタルマルチメーター 新スタンダード

                            メーカー マルチ計測器 エー・アンド・デイ カイセ マルチ計測器 エー・アンド・デイ マザーツール エー・アンド・デイ 横河計測株式会社 共立電気計器 エスコ カイセ エスコ エスコ
                            通常価格 43,812円 2,200円 42,701円 44,091円 23,635円 7,500円 5,000円 26,514円 23,661円 3,100円 39,091円 11,498円 8,712円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   10日目~   15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   20日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品区分 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 -
                            アナログ/デジタル アナログ - - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - デジタル -
                            測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 - - 交流電流 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 - 交流電流 / 直流電流 - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 -
                            測定範囲:交流電流(A) 0~500 - - 0~600 0~600 0~600 0~400 - 0~300 - - 40/400 -
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~500 - - - 0~750 0~750 0~600 - - - - 400/600 -

                            アナログ クランプリーカ MCL-350のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました