(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動倍力レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動倍力レンチ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
63,840円 ~ 685,688円  特別価格 
税込価格
70,224円 ~ 754,257円  特別価格 

【特長】・高トルクで正確な組立や分解が必要な時に、倍力レンチは高い出力トルクを...

詳細情報を確認する

  • トルク精度(±%):
    5
  • ヘッド交換機能有無:
  • 負担方向:
    左右

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
トルク調整範囲(N・m)
トルク倍率(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
218
852-2020
308
1:3

1個

63,840( 70,224円 )

14日目

442
852-2021
411
1:3

1個

71,180( 78,298円 )

14日目

498
852-2022
271
1:6

1個

121,637円

118,936

( 130,830円 )

19日目

498
852-2023
220
1:13.6

1個

133,989( 147,388円 )

14日目

498
852-2024
235
1:18.5

1個

163,002( 179,302円 )

14日目

356
852-2025
220
1:13.6

1個

400,320( 440,352円 )

14日目

356
852-2026
235
1:18.5

1個

401,422( 441,564円 )

14日目

378
852-2027
256
1:26.5

1個

512,708( 563,979円 )

14日目

386
852-2028
209
1:52

1個

685,688( 754,257円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルクで正確な組立や分解が必要な時に、倍力レンチは高い出力トルクを提供します。
・ボルトを締めたり緩めたりする事が可能です。
・バックラッシュ防止装置が作業者を保護します(E290PLUS・E291・E391を除く)。
・E300シリーズには回転角度目盛が標準装備されています。
・反力受けには反力受け位置が取り易いプレート方式とバー方式があります。
・E300とE400シリーズに取替え可能な過負荷防止用スクエアドライブが装備されており、伝導装置への過負荷を防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動倍力レンチ

手動倍力レンチ

    首振りギアレンチ

    首振りギアレンチ

      強力パワーレンチ(トルクレンチ付・差込角12.7mm)

      強力パワーレンチ(トルクレンチ付・差込角12.7mm)

        ラチェット両口めがねレンチ

        ラチェット両口めがねレンチ

          強力パワーレンチ P150A・P300A・P600A

          強力パワーレンチ P150A・P300A・P600A

            HAZET クローフートレンチ(フレアタイプ)

            HAZET クローフートレンチ(フレアタイプ)

              パワーレンチ(フレキシブル) 8-250F

              パワーレンチ(フレキシブル) 8-250F

                メカレンチ MJW-300

                メカレンチ MJW-300

                  サービスレンチ

                  サービスレンチ

                    メーカー エナパック(アプライドパワージャパン) シグネット TONE ウィリアムズ TONE HAZET TONE 松阪商事 ウィリアムズ
                    通常価格 63,840円 2,700円 197,010円 3,714円 154,298円 17,551円 127,710円 10,591円 7,229円
                    通常出荷日 14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                    トルク精度(±%) 5 - - - - - - - -
                    ヘッド交換機能有無 - - - - - - - -
                    負担方向 左右 - - - - - - - -

                    手動倍力レンチのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました