(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用冷却水装置 YX-09KGC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接用冷却水装置 YX-09KGC1

通常価格(税別)
137,308円
税込価格
151,039円

【特長】・冷却はいつもきれいな水で!・高い冷却能力。・水回りのメンテナンスは工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷却水循環装置
  • 冷却能力(W):
    3300
  • 電源(V):
    200V
  • 外寸法(mm):
    380×545×474
  • 内容量(L):
    9
  • 冷却方式:
    ラジエータによる強制空冷方式
  • 適用トーチ:
    CO2/MAG/MIGトーチ(500A/80%),一般TIGトーチ:(300A/100%),(500A/60%)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

YX-09KGC1 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

YX-09KGC1

1個

137,308( 151,039円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却はいつもきれいな水で!
・高い冷却能力。
・水回りのメンテナンスは工具不要で容易。
・呼び水不要。
・流量スイッチを標準装備。
・固定脚を標準付属。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用冷却水装置 YX-09KGC1

溶接用冷却水装置 YX-09KGC1

    低温恒温水循環装置(水冷式)

    低温恒温水循環装置(水冷式)

      キャリークール

      キャリークール

        リーペヘル庫内防爆冷蔵庫

        リーペヘル庫内防爆冷蔵庫

          メーカー パナソニック溶接システム 東京理化器械 アズワン 日本フリーザー
          通常価格 137,308円 642,623円 348,337円 260,000円
          通常出荷日 3日目   11日目   1日目   18日目  
          商品タイプ 冷却水循環装置 冷却水循環装置 - -
          冷却能力(W) 3300 - - -
          電源(V) 200V 200V - -
          外寸法(mm) 380×545×474 - - -
          内容量(L) 9 - - -

          溶接用冷却水装置 YX-09KGC1のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました