(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
790,040円 ~ 797,463円  特別価格 
税込価格
869,044円 ~ 877,209円  特別価格 

【特長】・多様な材料を高品位に溶接する高級タイプ。・溶接モードの切り替えにより...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    TIG溶接機
  • 溶接電源定格入力相数・電圧・周波数:
    三相・AC200/220V・50/60Hz
  • 溶接電源電源電圧変動許容範囲(V):
    AC200(180~220),AC220(198~242)
  • 溶接電源定格使用率:
    40%
  • 溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm):
    380×530×730
  • 溶接電源質量(g):
    74000

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
定格電流直流(A)
定格電流交流(A)
溶接電源定格入力(kVA(kW))
直流出力電圧(V)
交流出力電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TIG溶接:4~200,手溶接:4~200
ミックスTIG:10~200,交流標準TIG:10~200,交流ハードTIG:20~200,交流ソフトTIG:10~130
9(7)
TIG溶接:16~18,手溶接:20~28
ミックスTIG:16~19,交流標準TIG:16~20,交流ハードTIG:16~20,交流ソフトTIG16~17

1個

790,040( 869,044円 )

8日目

TIG溶接:4~300,手溶接:4~250
ミックスTIG:10~300,交流標準TIG:10~300,交流ハードTIG:20~300,交流ソフトTIG:10~200
12(10.5)
TIG溶接:16~20,手溶接:20~30
ミックスTIG:16~21,交流標準TIG:16~22,交流ハードTIG:16~22,交流ソフトTIG16~20

1個

797,463円

740,524

( 814,576円 )

29日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様な材料を高品位に溶接する高級タイプ。
・溶接モードの切り替えにより様々な溶接が可能に!
・多様なワークに多彩な溶接モードで対応。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

    フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源

    フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源

      フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

      フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

        TIG溶接用ガスレンズノズル

        TIG溶接用ガスレンズノズル

          フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

          フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

            フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3

            フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3

              フルデジタル 直流TIG溶接機 300BZ3用溶接電源

              フルデジタル 直流TIG溶接機 300BZ3用溶接電源

                フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

                フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

                  TIG溶接用リモコン

                  TIG溶接用リモコン

                    CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

                    CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

                      省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

                      省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

                        TIG溶接用トーチボディ

                        TIG溶接用トーチボディ

                          GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

                          GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム
                            通常価格 790,040円 964,083円 107,328円 1,125円 442,676円 383,769円 639,846円 286,757円 32,399円 1,311,672円 290,364円 14,389円 52,368円
                            通常出荷日 8日目~   26日目   8日目   8日目   8日目~   25日目   29日目   8日目   8日目~   4日目   8日目~   4日目   8日目~  
                            商品タイプ TIG溶接機 TIG溶接機 アーク溶接機 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 TIG溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 TIG溶接機 自動溶接機 アーク溶接機 溶接用トーチ部品 アーク溶接機
                            溶接電源定格入力相数・電圧・周波数 三相・AC200/220V・50/60Hz 三相・AC200V・50/60Hz - - 三相・200/220V・50/60Hz 単相・AC200V・50/60Hz 三相・AC200/220V・50/60Hz - - - 三相・AC200/220V・50/60Hz - -
                            溶接電源電源電圧変動許容範囲(V) AC200(180~220),AC220(198~242) 180~242 - - - 170~253 - - - - AC200:180~220/AC220:198~242 - -
                            溶接電源定格使用率 40% - - - - 20% 40% - - - - - -
                            溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm) 380×530×730 - - - - 95×420×295 380×380×260 - - - - - -

                            ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました