(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット

リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
712,712円
税込単価
783,983円

【特長】・溶接電源、ワイヤ送給装置、空冷トーチ、ガス調整器のセット。・リモコン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    三相200
  • クレータ電流(A):
    60~500
  • クレータ電圧(V):
    16~45
  • 溶接電源定格入力相数・電圧・周波数:
    50/60Hz
  • 溶接電源定格入力(kVA(kW)):
    31.9(28.1)
  • 溶接電源出力電流(A):
    CO2:60~500,ガウジング:150~500,手溶接:100~500
  • 溶接電源出力電圧(V):
    CO2:16~45,ガウジング:45,手溶接:20~40
  • 溶接電源定格使用率:
    60%
  • 溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm):
    430×675×762
  • 溶接電源質量(g):
    148000

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

YM-500KH1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YM-500KH1

1個

712,712( 783,983円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接電源、ワイヤ送給装置、空冷トーチ、ガス調整器のセット。
・リモコンケーブルレスで機動性アップ。(断線トラブルも軽減)
・CO2溶接、MAG溶接、直流手溶接、直流ガウジング作業が使い分けできる経済機。
・リモコンボックスで手軽に切り替え操作。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

 

Loading...

YM-500KH1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セットの型番YM-500KH1のページです。
型番YM-500KH1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット

リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット

    サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

    サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

      フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

      フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

        TIGトーチボディー(空冷式)

        TIGトーチボディー(空冷式)

          サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

          サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

            一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

            一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

              フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

              フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

                フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

                フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

                  GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

                  GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

                    ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

                    ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

                      交流用ガウジングカーボン

                      交流用ガウジングカーボン

                        フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置

                        フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置

                          TIGトーチボディー(水冷式)

                          TIGトーチボディー(水冷式)

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム 新ダイワ工業 パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                            通常価格 712,712円 420,617円 286,757円 13,179円 23,998円 355,612円 107,328円 442,676円 52,368円 741,364円 9,670円 123,126円 14,936円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   8日目   4日目   8日目~   8日目~   8日目   8日目~   8日目~   4日目   4日目   8日目~   4日目  
                            商品タイプ アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 エンジン溶接機 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 溶接用トーチ部品
                            電圧(V) 三相200 三相200 - - - 三相200 - 三相220 / 三相200 - 単相100 - - -
                            クレータ電流(A) 60~500 - - - - - - - - - - - -
                            クレータ電圧(V) 16~45 - - - - - - - - - - - -
                            溶接電源定格入力相数・電圧・周波数 50/60Hz 三相・AC200V・50/60Hz - - - 三相・200V・50/60Hz - 三相・200/220V・50/60Hz - - - - -

                            リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました